CSS 0.25-1/3-EMC
-
Speed starter
1201520
Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 0.25 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input, with integrated EMC filter
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження