CSS 1.5-3/3-EMC - Speed starter
1201696

Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 1.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input, with integrated EMC filter

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція