CSS 0.75-3/3 - Speed starter
1201695

Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 0.75 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція