Інтелектуальний моніторинг захисних дверцят Безпечне послідовне з’єднання декількох вимикачів захисних дверцят

Вимикач захисних дверцят

Захисні пристрої обов’язково потрібні в машинах тоді, коли конструктивними заходами неможливо знизити небезпеку до прийнятного рівня. За необхідності втручання у виробничий процес встановлюються рухомі захисні пристрої, такі як захисні двері, кришки або заслінки. Коли співробітники відкривають захисні дверцята для роботи або обслуговування, рухомі, потенційно небезпечні функції мають бути відключені. Для контролю положення захисних дверцят використовується пристрій блокування, що складається з безпечних комутаторів і компонентів моніторингу.

Безконтактні захисні вимикачі PSRswitsch

Моніторинг розділювальних захисних пристроїв

Поширеною практикою створення систем, пов’язаних із безпекою, є логічне послідовне з’єднання декількох вимикачів захисних дверцят, при цьому оцінку безпеки бере на себе одне реле чи ПЛК безпеки. Коли йдеться про логічне послідовне з’єднанні блокувальних пристроїв із резервними механічними контактами, одинична несправність може бути не виявлена. Тому можна передбачити, що декілька захисних дверцят відкриватимуться одночасно чи в разі усунення несправностей — у певній послідовності. За такої процедури окрема помилка контакту перемикання залишається непоміченою, що за певних обставин може привести до ланцюжка з декількох помилок і небезпечної події. Тому в разі послідовного з’єднання необхідно брати до уваги максимальне діагностичне охоплення DC згідно з DIN EN ISO 13849-1.

Послідовне з’єднання вимикачів захисних дверцят

Логічне послідовне з’єднання з постійною безпекою

PSRswitch — це електронний безконтактний захисний вимикач компактного типу із кодуванням RFID. Завдяки вбудованій інтелектуальній технології в поєднанні з сумісним аналізатором він забезпечує захист від стороннього втручання й безпеку навіть у разі послідовного підключення. Логічне послідовне з’єднання з постійною безпекою реалізується за допомогою двох безпечних входів і виходів. Виходи можуть бути підключені безпосередньо до входів наступного перемикача в ланцюжку. Будь-які дефекти в комутаторі чи в проводці (константні відмови) негайно розпізнаються й відображаються на дисплеї користувача для швидкої локалізації та усунення. У відповідь на постійне зростання вартості електромонтажу в полі 8-контактне з’єднання M12 безпосередньо на пристрої дає змогу реалізувати послідовну концепцію електромонтажу SAC від датчика через розподілювачі до безпечних модулів вводу/виводу. Для спрощення електромонтажу ланцюг запуску (кнопка скидання) може бути виконаний безпосередньо на комутаторі, тому не потрібно прокладати довгі ділянки проводки до шафи керування.

Безконтактний захисний вимикач PSRswitch із технологією RFID-транспондера

Високий рівень захисту від стороннього втручання

Технологія RFID-транспондерів уже давно проникла в технологію безпечних датчиків, де вона забезпечує кодований обмін сигналами між датчиком і виконавчим механізмом. Тому пристрої PSRswitch із трьома різними датчиками й універсальним органом керування реалізують два рівні кодування згідно з DIN EN ISO 14119. Датчики Unicode і Fixcode, що мають високий рівень кодування, відрізняються тим, що після програмування першого органу керування на датчику Fixcode не можна запрограмувати інші органи керування. Датчик Multicode має нижчий рівень кодування і поєднується з будь-якими органами керування. Вимикачі такого типу потрібно вибирати та встановлювати так, щоб їх не можна було обійти будь-яким передбачуваним способом. Для цього їх можна встановити, наприклад, у недоступному для користувачів або прихованому місці.

Інтелектуальна система захисного вимикача з IO-Link

Розумна діагностика за допомогою IO-Link

Для забезпечення високої експлуатаційної готовності під час роботи може бути корисною діагностика стану перемикання датчиків на дверцятах. У разі використання традиційного електромонтажу такий підхід часто можна реалізувати тільки з великими витратами або взагалі неможливо. Інформація зазвичай обмежується простими робочими станами, такими як «дверцята відкриті» чи «дверцята закриті». З огляду на це PSRswitch пропонує послідовну концепцію діагностики, яка передається до контролера через сумісне реле безпеки з інтегрованою функцією шлюзу IO-Link. Кожен датчик постійно контролює робочі стани й безпечні входи та виходи. У разі відкривання дверцят чи виявлення несправності проводки виходи безпеки негайно відключаються, а діагностичні дані передаються на реле безпеки через паралельний провід. Реле безпеки, яке водночас сконфігуроване як пристрій IO-Link, передає дані процесу головному пристрою IO-Link для відображення або як попереджувальне повідомлення на дисплей машини.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22