Safety meets Security Як безпечно побудувати свої машини: дізнайтеся, як забезпечити їх комплексний захист відповідно до стандартів.

Повідомлення кібербезпеки: систему зламано

Стрімка цифровізація та об'єднання в мережі машин і систем призводить до дедалі більшого злиття безпеки та захисту. Злочинність в Інтернеті також стає дедалі більшою потенційною загрозою для компаній. Велика кількість компаній вже зазнали кібератак, що призвели до простою виробництва. Тому кіберзлочинність вважається одним з найбільших бізнес-ризиків.

Кіберзлочинність

Нові вимоги ЄС Поєднання функціональної безпеки та кібербезпеки

З метою протидії цій потенційній загрозі в Європейському Союзі наразі ініціюються регуляторні зміни. Тут особливо варто згадати новий Регламент про машини й механізми, Закон про кібербезпеку та NIS2.
Регламент ЄС про машини й механізми (MVO), який набуде чинності з 20 січня 2027 року, визначає загальноєвропейські цілі захисту в сфері безпеки проєктування та виробництва машин. Він враховує нові ризики та адаптує вимоги безпеки до сучасного технологічного прогресу. Закон про кібербезпеку (CRA), з іншого боку, захищає споживачів і компанії, які купують або використовують цифрові продукти або програмне забезпечення. З цією метою будуть визначені обов’язкові стандарти кібербезпеки для виробників і роздрібних торговців, а для кібербезпечних продуктів, доступних у Європейському економічному просторі, буде встановлено маркування CE.

Функціональну безпеку та безпеку більше не можна розглядати ізольовано: це взаємопов’язані аспекти безпеки машин і систем. Безпека машин і систем залежить як від заходів фізичного захисту (Safety), так і від заходів захисту від кіберзагроз (Security). Новий Регламент про машини й механізми та Закон про кібербезпеку сприяють__комплексному підходу__, який враховує обидва аспекти і використовує синергію.

Брошура
Safety meets Security

Дізнайтеся більше про те, як забезпечити комплексний захист свого обладнання: у нашій брошурі наведено можливу еталонну архітектуру відповідно до чинних регламентів ЄС.

  • Яку роль відіграє безпека в новому Регламенті ЄС про машини й механізми?
  • Що говорить Закон про кіберстійкість?
  • Як виглядає еталонна архітектура для реалізації вимог безпеки та захисту?
Завантажити зараз!
Брошура «Safety meets Security»

Функціональна безпека та кібербезпека Чим кібербезпека відрізняється від функціональної безпеки?

Функціональна безпека означає правильне функціонування пов’язаних із безпекою систем (керування) та інші заходи зі зниження ризику. У разі виникнення критичної несправності контролер ініціює безпечний стан. Вимоги до якості пов’язаних із безпекою частин контролера описано у стандарті типу B EN ISO 13849, а також у серії стандартів IEC61508/IEC 61511/IEC 62061. Залежно від рівня ризику відповідні заходи зі зменшення ризику поділяються на різні рівні безпеки: рівень ефективності захисту (PL) або рівень повноти безпеки (SIL).

Порівняння кібербезпеки і функціональної безпеки

Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit

Кібербезпека, натомість, захищає від зазіхань на експлуатаційну готовність, цілісність і конфіденційність даних. Це досягається завдяки профілактичним і реактивним технічним та організаційним заходам. Нехтування аспектами захисту в середовищі безпеки може мати безпосередній вплив на виробничі потужності. Опосередковано це може також мати вплив на виробничий процес і, відповідно, на кінцевий продукт. Прикладами можуть бути фармацевтичні вироби або пов’язані з безпекою компоненти для автомобільної галузі. Тут зміни можуть мати значні негативні наслідки для споживачів.

Піраміда з оглядом відповідних законів, регламентів, директив і правил щодо безпеки та захисту

Огляд відповідних законів, регламентів, директив і правил