Safe Motion Безпечний рух замість безпечного простою Компактні реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion безпечно вимикають обертові частини машини в аварійній ситуації.

Таблички з написами «SLS» і «SOS»

Моніторинг безпечного руху (англ.: Safe Motion) стає дедалі важливішою складовою конструкції сучасних машин і установок. Європейська директива з машинного обладнання 2006/42/ЄС описує основну вимогу — захист людей від небезпек, пов’язаних із роботою машини. Для запобігання загрозам небезпечні рухи машини надійно контролюються і, якщо потрібно, відключаються.

Для того щоб обладнання виробляло продукцію в оптимальних умовах, необхідно уникати його простоїв. Стандартні технології та пристрої безпеки захищають операторів машин від небезпечних рухів. Якщо потрібно, щоб привод рухався при відкритих захисних дверцятах, розробник може реалізувати цю вимогу, інтегрувавши функції безпечного руху (Safe Motion). Логіка безпеки контролює процеси руху, щоб виключити будь-які можливі небезпеки.

Вимоги щодо безпеки

Сучасні рішення для моніторингу безпечного руху сертифіковані відповідно до EN 61800-5-2 і пропонують уже вбудовані функції безпеки.

Функція зупинки STO (безпечне відключення крутного моменту) створює основу для припинення подачі на двигун енергії, що створює зусилля. Ця функція відповідає неконтрольованому вимкненню відповідно до стандарту IEC 60204 і описаній у ньому категорії зупинки 0.
Зупинки категорії 1 і 2 (функції зупинки SS1 і SS2) — це зупинення, кероване приводом. У SS2 подача енергії до приводних елементів зберігається.

Інші відповідні функції моніторингу EN 61800-5-2:

  • Safe Operation Stop (SOS): безпечна робоча зупинка
  • Safe Limited Speed (SLS): безпечно обмежена швидкість
  • Safe Speed Monitor (SSM): безпечний контроль швидкості
  • Safe Speed Range (SSR): безпечний діапазон швидкості
  • Safe Direction (SDI): безпечний напрямок руху

Необхідні в машині технічні заходи щодо зниження ризику залежать від оцінки ризику, яку потрібно провести. Для певних машин існують стандарти продукції (стандарти типу С), у яких роз’яснюються вимоги безпеки для відповідних сфер застосування.

Системи Safe Motion мають різні можливості застосування, наприклад, для безпечного контролю швидкості транспортних систем без водія (FTS), вітроенергетичних установок або в метало- і деревообробних верстатах.

Незалежний від привода моніторинг

Залежно від механічних умов і вимог для моніторингу безпеки використовуються датчики переміщення, наприклад, енкодери (HTL, TTL, sin/cos-енкодери), системи вимірювання лінійних переміщень або безконтактні вимикачі. Моніторинг сигналів здійснюється одночасно з відповідними функціями безпеки і налаштованими граничними значеннями в логіці модуля Safe Motion.

Для контролю небезпечних рухів використовуються безпечні системи силового приводу (перетворювачі частоти) або незалежні рішення з безпеки, наприклад модулі безпеки з можливістю конфігурування. Конкретні вимоги визначають, яка технологія найкраще підходить для користувачів.

  • Електричні системи силового приводу із вбудованими модулями безпеки часто характеризуються розширеними функціями моніторингу і швидким часом відгуку в разі несправності.

  • Рішення, які не залежать від привода, універсальні у використанні, а також вони легко налаштовуються та зручні в експлуатації.

Модулі безпеки з можливістю конфігурування поєднують основні переваги обох технологій, такі як простота й безпека.

Удо Таппе - Phoenix Contact Electronics GmbH, Маркетинг продукції Safety
Брошура
Моніторинг руху без датчиків

Дізнайтеся більше про інноваційні методи моніторингу руху у стаціонарних і мобільних машинах і системах без використання датчиків (згідно з EN 61800-5-2).

Завантажити зараз
Моніторинг безпечного руху
Моніторинг безпечного руху за допомогою PSRmodular

Моніторинг безпечного руху за допомогою гнучкої системи безпеки PSRmodular

Моніторинг безпечного руху із Phoenix Contact

Асортимент продукції Safe Motion від Phoenix Contact варіюється від простих реле контролю стану зупинки та частоти обертання до систем безпеки PSRmodular із можливістю конфігурування.

Компактні реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion безпечно відключають обертові частини машини в аварійній ситуації. У поєднанні з пристроєм захисних дверцят безсенсорне реле контролю стану зупинки PSR-MM25 забезпечує блокування небезпечного руху до повної зупинки. Реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM30 додатково контролює швидкість і виконує безпечне вимкнення в разі небезпеки.

Система безпеки PSRmodular із можливістю конфігурування пропонує безпечні модулі розширення для контролю зупинки, швидкості й напрямку обертання і поєднує простоту управління з комплексними функціями безпеки.