BL2 PPC AIO65 2000 - Panel PC
1138366

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Pentium® or Celeron® processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

Full IP65
Multi-touch touch screen
Widescreen display
Rugged housing for IP65 environments
LED backlight
VESA, pole, or arm mounting options
Optional power button
Configurable