The BL2 PPC AIO65 IPC is fully enclosed IP65 IPC with display that utilizes the Intel® Core™ processors chosen for their balance of processing power, graphic performance, and energy efficiency. The robust design with arm or pole mounting options and I/O capability make the BL2 PPC AIO65 a product that can be used in a wide variety of applications.
BL2 PPC AIO65 7000
-
Panel PC
1138367
Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Core™ processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: US-38532-A2-ULСумісна продукція
Переваги
Full IP65
Multi-touch touch screen
Widescreen display
Rugged housing for IP65 environments
LED backlight
VESA, pole, or arm mounting options
Optional power button
Configurable