Експлуатаційна готовність інформаційно-розважальної системи для пасажирів Пасажири очікують, що інформація для пасажирів буде доступна в будь-який час, мережі будуть стабільними, а під час подорожі вони зможуть користуватися цифровими медіапослугами. Наші придатні до використання у залізничній галузі кабелі для передачі даних і сигналів гарантують необхідну для цього високу швидкість передачі даних 10 Гбіт/с. Швидка система фіксації відповідає високим вимогам до ударо- та вібростійкості у рельсових транспортних засобах. Вони вирізняються швидкістю та надійністю під’єднання навіть в умовах обмеженого простору.

Людина в трамваї з мобільним телефоном

Надійна експлуатаційна готовність інформаційно-розважальної системи для пасажирів

Застосування

Очікування пасажирів щодо надання всіх видів даних зростають. Люди, що мандрують залізничним транспортом, розраховують на доступність інформаційно-розважальної системи як всередині рельсового транспорту, так і на вокзалах. Пасажири сподіваються на надійний доступ до мережі Інтернет на борту поїзда або трамвая, а також на швидку доступність інформації щодо подорожі.

Рішення


З’єднувач M12 Push-Pull для рельсових транспортних засобів

Безпечні механічні й електричні з’єднання для рельсових транспортних засобів

З’єднувачі M12 Push-Pull

Компанія Phoenix Contact пропонує роз’єми й кабелі, які гарантують надійний зв’язок, для обміну даними та передачі сигналу. З’єднувачі М12 із системою швидкої фіксації Push-Pull фіксується одним натисканням. Вони також відповідають високим екологічним вимогам та вимогам до матеріалів, які висуваються до залізничного транспорту.

Головний офіс компанії Phoenix Contact
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
З’єднувач для монтажу в поїздах

З’єднувачі у рельсових транспортних засобах

Докладніше про відповідну продукцію: