З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для переходів між вагонами
Корпуси HEAVYCON HPR та ADVANCE спеціально розраховані на роботу в рельсових транспортних засобах просто неба. Міцна конструкція зі ступенем захисту IP68/IP69K забезпечує захист вбудованих модульних контактних вставок або контактних вставок із фіксованими полюсами. З’єднувачі виконують підвищені вимоги залізничної промисловості. Вони забезпечують довготривале й безперебійне підключення електричних ліній і передачі даних всередині, так і в переходах між вагонами.
Залиті проводи М12 для рухомого складу
Серія M12 RAIL від компанії Phoenix Contact охоплює кабельне з’єднання датчиків/виконавчих елементів з А-кодуванням, кабельне з’єднання Ethernet та PROFINET в 4-полюсному виконанні з D-кодуванням і провідники з X-кодуванням для високої швидкості передачі даних (10 Гбіт/с). Ці матеріали відповідають вимогам протипожежного захисту DIN EN 45545-2 і чудово підходять для використання в рельсових транспортних засобах.
M12 PUSH-PULL для залізничної техніки
З’єднувачі M12 із технологією Push-Pull можна легко та надійно заблокувати лише одним натисканням. Завдяки швидкій системі фіксації з’єднувачі особливо підходять для застосування в рельсових транспортних засобах, де виникають серйозні ударні й вібраційні навантаження. Спеціальна пружина забезпечує надійне з’єднання екрана на 360° навіть за виняткових механічних навантажень.
З’єднувачі для монтажу із захистом від електромагнітних перешкод
Швидке підключення проводів різної довжини на місці: наші з’єднувачі для монтажу зі з’єднанням Push-Lock, QUICKON, ножовим з’єднанням IDC або обтискним з’єднанням пройшли перевірки для використання в залізничній галузі. Всі з’єднувачі пропонуються у виконанні з екрануванням. У галузі рухомих матеріалів із великим електромагнітним навантаженням це — важливий критерій.