Живлення ремонтно-будівельних поїздів для проведення сервісних робіт Ремонтно-будівельні поїзди потребують стабільного електроживлення. Ми пропонуємо модульну систему для безперебійного електричного живлення. ДБЖ має довговічний пристрій накопичення енергії, який не потребує технічного обслуговування, і вирізняється ударо- та вібростійкістю відповідно до стандартів EN 50155/EN 61373.

Обслуговування залізничної колії

Живлення енергією ремонтно-будівельних поїздів для проведення сервісних робіт

Застосування

Енергопостачання для пристроїв та машин на ремонтно-будівельних поїздах зазвичай здійснюється за допомогою трифазних генераторів. Для певних споживачів, таких як, наприклад, контролери або аварійне освітлення, джерело безперебійного живлення може бути обов’язковим.

Рішення

Джерело безперебійного живлення для рельсових транспортних засобів

Модульні системи для енергопостачання для ремонтно-будівельних поїздів

Компанія Phoenix Contact пропонує для цього рішення з модульних систем:

  • З’єднувачі для тяжких умов експлуатації виступають як надійний інтерфейс.
  • Джерело електричного живлення перетворює трифазний струм на 24 В постійного струму.
  • Далі знаходиться джерело безперебійного живлення з літій-іонною батареєю, яке виконує роль пристрою накопичення енергії або, високопродуктивного накопичувача, що не потребує обслуговування.
  • Електронні автоматичні вимикачі пристроїв захищають окремі електричні контури споживачів від перевантаження та короткого замикання. При вибірковому відключенні дефектних шляхів напруга живлення забезпечується для паралельних навантажень. Відключені захисні вимикачі також можна віддалено скинути через вхід для скидання.
  • Сигнальний контакт дозволяє оператору установки здійснювати значний моніторинг компонентів.
  • Доповнює модульну систему табличка для маркування із високоякісної сталі.

Для модуля передбачені випробування на удар та вібрацію відповідно до стандарту EN 50155 / EN 61373. Пристрої вже відповідають вимогам протипожежного захисту відповідно до стандарту EN 45545-2, або, як у випадку з пристроями накопичення енергії, вони забезпечуються за допомогою спеціального корпусу для ізоляції пожежного навантаження.

Головний офіс компанії Phoenix Contact
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22