Електричне живлення для поїздів

Рішення електричного живлення для рельсових транспортних засобів

Наш асортимент рішень електричного живлення для рухомого складу охоплює джерела електричного живлення, перетворювачі постійного струму, джерела безперебійного живлення, пристрої накопичення енергії та резервні модулі. Пристрої пропонують високий рівень експлуатаційної готовності завдяки високим значенням середньої тривалості роботи між відмовами, міцній конструкції та завчасному контролю функціонування за допомогою сигнальних контактів. Відповідно до типу пристрою виконуються важливі норми та вимоги для рельсових транспортних засобів, а також друкованих плат із захисним покриттям, такі як EN 50155, EN 61373 та EN 45545-2.

Електронні автоматичні вимикачі пристроїв для поїздів

Електронні автоматичні вимикачі пристроїв для рельсових транспортних засобів

Електронні автоматичні вимикачі пристрою мають систематичні переваги порівняно зі стандартним захисними вимикачами для застосування в рухомому складі:

  • Їхні характеристики відключення ідеально пристосовані до поведінки напруги імпульсних джерел живлення. Завдяки цьому можна відмовитися від резервного живлення.
  • Електронні захисні вимикачі вужчі на 60 % і завдяки регульованому номінальному струму можуть гнучко адаптуватися до застосування.
  • Вхід для скидання дає змогу зменшити час простою та розміщення поза робочою зоною машиніста.
  • Вбудована дистанційна сигналізація дає змогу постійно контролювати стан вимикача без дорогих додаткових модулів.

Це робить можливим максимально гнучкий дизайн поїздів.

Реле сполучення для рельсових транспортних засобів

Реле для рухомого складу

Реле сполучення від компанії Phoenix Contact сертифіковані відповідно до нормативів DIN EN 50155 і відповідають спеціальним вимогам до залізничної галузі. Вони витримують екстремальні температури та пропонують додатково високу стійкість до ударів і вібрацій завдяки пружинному з’єднанню.