Надкомпактні релейні модулі
Реле сполучення
Реле сполучення є незамінною частиною промислової автоматизації, де надійність, безпека та ефективність мають велике значення. Покладіться на широкий асортимент наших напівпровідникових та електромеханічних реле, доступних у змінному виконанні та як готові модулі. Реле сполучення, реле сполучення із примусовою комутацією, компактні релейні модулі та реле для вибухонебезпечного середовища також сприяють високій експлуатаційній готовності обладнання для ваших завдань.
Категорії товарів
Порівняння релейних модулів Електронні та електромеханічні реле сполучення: використання для вашого застосування в усьому світі
Знайти правильні реле для конкретного застосування не завжди легко. Цей огляд допоможе вам зорієнтуватися. Перше уявлення дають такі критерії, як кількість контактів, система шунтування, функціональні можливості та розширення, сертифікації й декларації виробника, можливість захисту навантаження та застосування з надійним зворотним зв’язком. Знайдіть відповідні релейні модулі для свого застосування в нашому широкому асортименті продукції.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Надкомпактні релейні модулі
PLC-INTERFACE |
Універсальна промислова система реле
RIFLINE complete |
|
| Технології з’єднання | Push-in, гвинтове з’єднання | Push-in |
| Кількість контактів | До 2 контактів перемикача | До 4 контактів перемикача |
| Система шунтування | Нарізувані перемички FBST...-PLC... | Перемички CLIPLINE complete FBS... |
| Функції | Широкий спектр функцій у дуже компактному дизайні та галузеві варіанти електроніки | Стандартні функції в різних конструкціях з багатополюсними реле |
| Відповідність сертифікації та декларації виробника | UL та CSA, включаючи HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (відповідність для RIF-2) |
| Розширення функцій | Підключення до системних кабелів і програмованих логічних реле | Підключення до системного кабелю (RIF-1) |
| Можливість захисту навантаження | Знімний адаптер плавких запобіжників, вбудований автоматичний вимикач | Знімний адаптер плавких запобіжників (RIF-0) |
| Додаток із надійним зворотним зв'язком | Варіанти з 2-полюсними релейними модулями з контактами із примусовим замиканням і розмиканням | Послідовний асортимент продукції з 2- і 4-полюсними релейними модулями із контактами із примусовим замиканням і розмиканням |
| До списку продукції | До списку продукції |
Нові вироби
Комутаційні пристрої для сталого майбутнього PLC-INTERFACE: універсальні рішення для будь-якого застосування
Наш асортимент PLC-INTERFACE пропонує понад 700 повністю автоматизованих виробів, які відповідають вимогам практично будь-якого застосування. Компанія має 50 дочірніх підприємств по всьому світу і понад 30 представництв, тому ми завжди поруч із вами. Це означає, що ви отримуєте індивідуальну консультацію, швидку доставку та високоякісні релейні модулі, які ідеально відповідають вашим потребам.
Наші реле сертифіковані та відповідають вимогам для використання у всьому світі. З PLC-INTERFACE ви можете бути впевнені, що застосування майже в будь-якій сфері буде простим і безпечним. Ми пропонуємо широкий спектр сертифікатів і відповідності для поточних і майбутніх застосувань.