Маркування та інструмент для рейкових транспортних засобів
Нижче ви знайдете більше інформації про системи нанесення написів, маркувальні матеріали та інструменти для залізничного рухомого складу. Наші експерти з обладнання для залізниці з радістю вас проконсультують.
Інноваційні системи маркування
Щоб б ви не вибрали — чи то систему лазерного маркування, чи ультрафіолетовий світлодіодний принтер, чи термодрукуючий принтер — у нас є відповідна система маркування для кожної з ваших вимог щодо сфери застосування, місця нанесення та стійкості маркування. З нашими інноваційними стаціонарними і мобільними системами маркування ви можете наносити маркування саме там, де вони потрібні. Таким чином ви можете друкувати відповідне маркування за потреби, наприклад, просто на місці в технічному приміщенні. За допомогою модульної системи етикетування THERMOMARK E SERIES процес маркування можна зробити ще ефективнішим.
Термоусадочні трубки для провідників і кабелів для монтажу в рельсових транспортних засобах
Термоусадочна трубка типу WMS-2 HF ідеально підходить для застосувань у поїздах. Вони не містять галогенів, відповідають рівням небезпеки від HL1 до HL3 та вимогам від R22 до R24 стандарту DIN EN 45545-2. Крім того, вони розроблені для широкого діапазону температур.
Тримачі маркування і металеві таблички для залізничної техніки
Маркування для кабелю з лінійки продукції PATG HF дозволяє маркувати провідники та кабелі під час монтажу в рельсових транспортних засобах. TPU, що тут обробляється, відповідає класу вогнестійкості UL 94 V0 і розрахований на широкий діапазон температури. Для нанесення написів маркування кабелю PATG HF можна доповнити вставними табличками в форматі UniCard.
Наші металеві таблички для провідників і маркування кабелів, а також маркування пристроїв і установок відрізняються надзвичайною міцністю та стійкістю до атмосферних впливів.
Маркувальні матеріали у форматі UniCard
Маркування клем, провідників, кабелів або пристроїв — з нашими маркувальними матеріалами у форматі UniCard ви знайдете саме те, що треба для використання в рельсових транспортних засобах. Формат UniCard є основою лінійок продукції UC та UCT, і його можна використовувати з принтерами, які друкують на картках. Лінійка продукції UCT сумісна з усіма трьома технологіями друку. Обидві лінійки продукції відповідають рівням небезпеки від HL1 до HL3 та вимогам від R22 до R24 стандарту DIN EN 45545-2.
Ручний та автоматичний інструмент для монтажу в поїздах
Ручний чи автоматичний режим — у нас є відповідні рішення для всіх етапів процесу: різання, зняття оболонки, зняття ізоляції, обтискання, монтаж та вимірювання. Крім стандартних і автоматичних інструментів, наш широкий асортимент містить спеціальні ручні інструменти для вирішення конкретних завдань у залізничній галузі.