Клеми з болтовим з’єднанням для рухомого складу
Перевірена технологія болтового з’єднання для електромонтажу кабельних наконечників все ще фаворит серед потужних підключень у рельсових транспортних засобах. Цей спосіб з’єднання є складовою частиною асортименту клемних блоків CLIPLINE complete. Він охоплює клеми до 300 мм² та 520 A номінального струму для безпосереднього монтажу й монтажу на DIN-рейку. Асортимент доповнює широкий вибір приналежностей, таких як захисні профілі, перемички та з’єднувальні шини.
Болтові клеми для кабельних наконечників із двома отворами
У сучасних рельсових транспортних засобах використовуються різні концепції приводу. Рельсові транспортні засоби приводяться в рух одним або кількома тяговими двигунами. Електричне живлення двигунів розроблене особливо міцним. Для цього застосування були розроблені клеми з болтовим з’єднанням RBO 12-DHR-HC для кабельних наконечників із двома отворами. При номінальному струмі 450 А та номінальній напрузі 1800 В вони є ідеальними клемами для точок розділення двигуна й переходів між вагонами.
Клеми-відводи зі з’єднанням Push-in для залізничної техніки
Клеми-відводи AGK PT — це ідеальне гібридне рішення для компактного й потужного розподілювачу потенціалів. Клеми-відводи пропонуються у варіантах для болтів М10 та М12 із чотирма чи вісьмома гальванічно-пов’язаними контактами. Вони монтуються на клеми з болтовим з’єднанням лінійки продукції HV та RBO. Кабельний наконечник виконує функцію подачі живлення. Вихідні контакти приймають провідники до 10 мм² і можуть бути навантажені 150 А.
Болтові клеми для французького залізничного ринку
Асортимент продукції HV NFF охоплює клеми з болтовим з’єднанням, які оптимізовані й перевірені для відповідності французькому залізничному стандарту NF F 61-017. Клеми доступні як класичні одинарні болти з діаметром М5 - М12 та як подвійні болти з діаметром М6 - М12. Вони пропонуються зі спеціальною гвинтовою системою фіксації, що складається з самоблокувальної гайки й конічної дискової пружини. Асортимент доповнює широкий вибір приналежностей, таких як, наприклад, захисний профіль і різні варіанти поперечних перемичок.