Швидке та просте маркування під час обслуговування поїздів Під час обслуговування рельсових транспортних засобів можна використовувати наші мобільні принтери для створення змінних маркувальних етикеток безпосередньо на місці. Застосунок для маркування вирізняється простотою використання. Наші відповідні термоусадочні трубки сертифіковані за стандартом EN 45545-2 і придатні до простого та довговічного маркування.

Ремонт поїздів

Швидке та просте маркування під час обслуговування поїздів

Застосування

Під час обслуговування поїздів може знадобитися оновлення або доповнення маркування. Зазвичай це не можна запланувати заздалегідь і роздрукувати відсутні позначення наперед. Для того щоб створити адекватну заміну маркуванню, обслуговуючому персоналу доведеться подолати великі відстані до місця розташування стаціонарного обладнання для маркування.

Рішення

Мобільні системи друку для використання під час технічного обслуговування рельсових транспортних засобів

Мобільні системи друку для використання під час технічного обслуговування рельсових транспортних засобів

Для таких завдань якнайкраще підходить професійна мобільна система друку THERMOMARK GO. Обслуговуючий персонал використовує мобільні кінцеві пристрої та вводить маркування, яких не вистачає, в програму для маркування від компанії Phoenix Contact. Після короткого візуального порівняння завдання друку бездротовим способом надсилається на THERMOMARK GO і негайно друкується на термоусадочній трубці відповідно до стандарту EN 45545-2. Завдяки цьому ідентифікація обладнання стає завершеною, а обслуговування проводиться за менший час.

Головний офіс компанії Phoenix Contact
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Маркування й інструменти для монтажу в поїздах

Маркування й інструмент для рельсових транспортних засобів

Докладніше про відповідну продукцію: