Гнучка інтеграція функцій електричного перемикання в конструкцію поїзда За допомогою вставних компонентів функціональні розширення можна легко інтегрувати в технології з’єднання поїздів за модульним принципом. Тримачі компонентів дозволяють робити це прямо на DIN-рейці. Знімні компоненти також спрощують технічне обслуговування та аналіз несправностей на рельсовому транспортному засобі.
Гнучка інтеграція електричних функцій комутації у конструкцію потягу
Застосування
Електричні функції комутації та технології монтажу у потягах стають дедалі складнішими. Для цього потрібні компоненти, що забезпечують максимальну гнучкість вже на етапі конструювання, вирізняються зручністю монтажу й простою технічного обслуговування під час експлуатації.
Наприклад, для запобігання виникненню індукційних напруг під час комутації приводів зі струмознімачем потрібні так звані безінерційні діоди. Ці діоди треба встановлювати якомога ближче до привода, однак вони, звісно, зазнають значного зносу. Тому важливе значення має можливість їх швидкої та простої перевірки й заміни у разі виникнення такої потреби.
Рішення
Оптимальним рішенням для професійного застосування діодів або резисторів є клеми з конструктивними елементами й змінними тримачами компонентів. В асортименті також клемні блоки для великих компонентів з вищою розсіюваною потужністю, придатні для експлуатації у залізничній галузі.
Змінні клемні блоки забезпечують можливість гнучкої інтеграції функцій у технології з’єднання потягу. Вони дозволяють швидко і без помилок виконувати зміну модулів та пристроїв. Звісно, ці клеми відповідають вимогам стандарту EN 61373 у кожному монтажному положенні.
Клемні блоки для рейкових транспортних засобів
Докладніше про відповідну продукцію: