Безперебійне і стабільне електричне живлення систем керування рухом поїздів Уникайте коливань напруги та перебоїв у рельсових транспортних засобах. Ми пропонуємо перетворювачі постійного струму для стандартних рівнів напруги у поїздах різного типу. Резервні системи з’єднання та роз’єднання забезпечують високу експлуатаційну готовність. Вони сертифіковані для застосування у залізничній галузі відповідно до стандартів EN 50155, EN 61373 та EN 45545-2.
Безперебійне і стабільне електричне живлення систем керування поїздів
Застосування
Електричне живлення технологій керування у швидкісних поїздах здійснюється за допомогою 110 В постійного струму. Поїзди меншої довжини та з меншою кількістю споживачів живляться зазвичай за допомогою 24 В постійного струму. Проводи та з’єднувачі спричиняють падіння напруги. Під час руху можуть виникати коливання напруги або навіть короткі перебої в діапазоні мілісекунд. Крім того можут виникати електромагнітні перешкоди.
Рішення
Перетворювачі постійного струму, зокрема й із резервним підключенням, для безперебійного електричного живлення в поїздах всіх типів
Для цього в рельсових транспортних засобах використовуються перетворювачі постійного струму. Вони гальванічно розв'язують компоненти керування від цих впливів і забезпечують стабілізовану напругу. Компанія Phoenix Contact пропонує пристрої для перетворення 110 В постійного струму, 72 В постійного струму та 24 В постійного струму на 24 В постійного струму. Вони мають широкий діапазон вхідної напруги відповідно до стандарту EN 50155 і відповідають спеціальним вимогам залізничної галузі.
У рельсових транспортних засобах важливу роль відіграє електричне живлення основних систем поїздів із високим рівнем експлуатаційної готовності. Перетворювачі постійного струму? підключені паралельно з послідовно підключеними резервними модулями? забезпечують високий рівень експлуатаційної готовності. Вони гарантують необхідне роз’єднання навіть у разі помилок на вихідному боці перетворювачів постійного струму.
Електричне живлення для рельсових транспортних засобів
Докладніше про відповідну продукцію: