Висока цілісність сигналу

Ми оптимізуємо цілісність сигналу за допомогою моделювання та вимірювань. Досягніть цілісності сигналу завдяки інноваційним виробам та розширеній підтримці у проєктуванні.
Працівники зі з’єднувачем для передачі даних для Industrie 4.0

Познайомтеся з нашими експертами із цілісності сигналу

Наші фахівці та інженери Phoenix Contact щодня працюють над оптимізацією з’єднувачів для передачі даних для Industrie 4.0. В ідеальному випадку це відбувається у прямій взаємодії з вами. Ми представляємо вам авторів технології оптимізації цілісності сигналу, над якою ми працюємо щоденно.

Арндт Шафмайстер, розробник у Phoenix Contact

Арндт Шафмайстер Інженер-розробник у Phoenix Contact

«Моя задача полягає в тому, щоб розробляти з’єднувачі плата-плата. При цьому я маю забезпечувати максимальну відповідність електромеханічних характеристик вимогам цільової системи. Тобто в центрі уваги лежить не просто цілісність сигналу за будь-яку ціну, а практичні з’єднувачі, які також відповідають іншим вимогам, наприклад, щодо вартості, монтажного простору та відтворюваності.

Таким чином ми допомагаємо нашим клієнтам вибрати оптимальне з’єднання. А я при цьому надаю консультації щодо ідеальної інтеграції цього з’єднання у відповідну систему».

Себастьян Штамм, розробник у Phoenix Contact

Себастьян Штамм Інженер-розробник у Phoenix Contact

«Моя робота відкриває шлях до механічної та електричної розробки з’єднувачів для передачі даних. До моїх задач належить розробка концепції та оптимізація з’єднувачів з високою цілісністю сигналу, а також моделювання й вимірювання характеристик передачі та їх коригування згідно з нормативними вимогами».

Інтерв’ю з нашими майстрами

Співробітники з виробами для забезпечення цілісності сигналу

Брошура щодо цілісності сигналу

Ознайомтеся з брошурами, щоб дізнатися, яку роль цілісність сигналу відіграє у продуктивності і які чинники впливають на імпеданс з’єднувачів.

Так ми оптимізуємо цілісність сигналу на практиці


Себастьян Штамм, інженер-розробник у Phoenix Contact, показує криву даних

Industrie 4.0 потребує об’єднаних у мережу пристроїв і більшої кількості інтерфейсів

Вимоги до ефективності технологій з’єднання постійно зростають. З дедалі інтенсивнішим об’єднанням у мережу сучасних пристроїв збільшується і кількість інтерфейсів. Мета: мінімальний негативний вплив на передачу даних. Це значною мірою залежить від взаємодії усіх кабелів і компонентів з’єднувача.

Характеристикою з’єднувача, яка напряму пов’язана з цілісністю сигналу, є повний опір. Заданий повний опір залежить від технології передачі, яка застосовується у з’єднувачі. Відхилення від заданого повного опору призводять до відбиття даних від приймача. Якщо відбиття зависокі, відбиті та передані сигнали накладаються один на одного. Наслідок: погіршення якості передачі даних. Саме за уникнення цього відповідають Арндт Шафмайстер і Себастьян Штамм.

З’єднувач у руках

Повний опір з’єднувача залежить від різних факторів

Повний опір з’єднувача залежить від таких факторів, як матеріал, геометрія та розташування компонентів, які проводять сигнали. Ще одним фактором є частота, тобто час переходу застосованої технології передачі. Вона залежить від умов використання, і виробник з’єднувача не може на неї вплинути.

Стосовно повного опору з’єднувача не можна застосувати завжди правдивий вислів про найкращу геометрію, матеріали або розташування компонентів, адже також необхідно враховувати номінальний повний опір технологій передачі, а також час переходу. Те, що э перевагою для конструкції з’єднувача Single Pair Ethernet, може бути обов’язковим критерієм для з’єднувача плата-плата.

Майже ідеальна передача даних — основи Industrie 4.0. Чи знаєте ви, який потенціал не використовуєте?

Арндт Шафмайстер, Інженер-розробник
Арндт Шафмайстер, інженер-розробник у Phoenix Contact
Порівняння внесених втрат в екранованих і неекранованих з’єднувачах плата-плата серії FP 0,8

Порівняння внесених втрат в екранованих і неекранованих з’єднувачах плата-плата серії FP 0,8

Широкий досвід з індивідуальними процедурами оптимізації

Під час моделювання з’єднувачів плата-плата ми зазвичай симулюємо повний опір 100 Ω для диференційних сигналів і 50 Ω для асиметричних сигналів. Висока цілісність сигналів присутня, якщо повний опір компонентів якомога менше відхиляється від цього заданого опору. Для таких звичайних налаштувань параметрів і стандартних призначень контактів підготовлено наші моделювання — ви швидко отримуєте результати.

В межах підтримки у проєктуванні ми виконуємо моделювання на основі індивідуальних параметрів, пропонуємо консультації щодо вибору оптимальних комбінацій з’єднувачів і пропонуємо належні призначення контактів. При цьому ми також можемо враховувати допустимий повний опір і піковий час переходу, а також негативні впливи у вигляді перехресних завад з боку подальших сигналів у тому ж з’єднанні або завад з боку інших компонентів на друкованій платі. Якщо йдеться про негативний вплив інших компонентів, оптимальним рішенням є аналіз або моделювання електричних та магнітних полів. Екрановані з’єднувачі дозволяють знизити або повністю усунути такі негативні впливи.

Підтримка у проєктуванні на комп’ютері

Індивідуальна підтримка для оптимальних рішень та продукції

На основі наданих вам значень ми запускаєм моделювання, а потім даємо рекомендації щодо належних комбінацій виробів та призначення контактів. Ми інформуємо вас про результати, відповідаємо на ваші запитання і наприкінці надаємо відповідну документацію.

Також індивідуальне моделювання зазвичай можна реалізувати за декілька днів. Для цього нашим інженерам потрібні дані про вашу систему, наприклад, стосовно розташування друкованих плат у пристрої, типу передачі даних або повного опору системи. З’єднувачі плата-плата забезпечують особливо високу гнучкість саме під час розташування друкованих плат. Це можуть бути мезонінні, копланарні та об’єднувальні схеми з різною відстанню між друкованими платами, а також з’єднання з використанням пласких кабелів.

Особливо важливе значення для нас має прямий контакт. Саме завдяки такому підходу у минулих проєктах неодноразово відкривався неочікуваний потенціал стосовно цілісності сигналу, наприклад, завдяки альтернативному призначенню контактів або використанню екранованих з’єднувачів. Ми залюбки допоможемо вам із розробкою пристроїв.

Зв’яжіться з нами
Створіть індивідуальне моделювання разом з нами

Зверніться до нас по індивідуальне моделювання, якщо відповідний стандарт відсутній. Ми вже допомогли багатьом клієнтам вибрати правильні з’єднувачі для їхніх систем. Звертайтеся до нас.

Подати запит на моделювання
Арндт Шафмайстер у лабораторії Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Першокласні з’єднання для передачі даних для інтелектуальних мереж

Компанія Phoenix Contact — ваш ключовий партнер у створенні надійних з’єднань для передачі даних. Використовуйте надійні з’єднувачі для передачі даних для перспективного об’єднання в мережу всіх учасників обміну даними.