Домашній накопичувач — це система накопичення енергії, яка зберігає надлишок енергії, що зазвичай походить із відновлюваних джерел, таких як сонячна енергія. Ця енергія може бути використана за потреби, наприклад, вночі або в погану погоду. Система зберігання зазвичай складається з акумуляторів, які зберігають електричну енергію хімічним шляхом. Ємність накопичувача перебуває в сегменті 10 кВт⋅год.
Продукція та рішення для домашніх накопичувачів Поєднання фотоелектричної установки з домашнім накопичувачем максимально збільшує споживання виробленої енергії на власні потреби в житлових будвлях.
Фотоелектрична установка на даху, акумулятор у підвалі: у приватних домогосподарствах домашні накопичувачі часто експлуатуються в поєднанні з фотоелектричною установкою. Окрім інвертора та розподільної коробки для фотоелектричних установок, ця ефективна система також включає в себе власне домашній накопичувач, який складається із системи управління акумулятором (BMS) і акумуляторних модулів. Phoenix Contact пропонує правильні рішення для всіх цих сфер застосування.
Наш асортимент рішень для домашніх накопичувачів
Технології з’єднання для акумуляторних модулів
Надійне встановлення та безперебійна робота домашніх систем домашніх накопичувачів
Розподільна коробка для фотоелектричних установок
Надійні рішення для захисту від ударів блискавки та перенапруг
Технології з’єднання для інверторів
Ефективне перетворення постійного струму в змінний струм
Універсальні корпуси для вбудованих систем
Оптимальний захист електронних компонентів від зовнішніх впливів
Основні вироби для домашніх накопичувачів
Завдяки домашньому накопичувачу значна частина виробленої сонячної електроенергії може бути використана користувачем. Це захищає довкілля і гаманець.
Енергонезалежність для дому
У будинку зі встановленою фотоелектричною установкою особливо економічно вигідно зберігати сонячну енергію у власній акумуляторній батареї замість того, щоб продавати її задешево місцевому підприємству енергопостачання. Електрична енергія використовується за потребою, а електроенергія з фотоелектричної установки використовується в домашньому господарстві, наприклад, для роботи теплового насоса або для заряджання електромобіля. Електрична енергія, вироблена фотоелектричною установкою, зменшує кількість енергії, що купується в підприємства енергопостачання, і збільшує незалежність від електромережі. Крім того, перебої в електропостачанні можна подолати за допомогою накопичувача електроенергії.
Поширені запитання: Домашній накопичувач
Існують різні технології для домашніх накопичувачів, зокрема такі:
- Системи з підключенням до мережі змінного струму: Ці системи підключаються до побутової електромережі через змінний струм і можуть бути встановлені незалежно від сонячної системи.
• Системи з підключенням до постійного струму: Ці системи безпосередньо підключені до постійного струму сонячної системи й забезпечують більш ефективну передачу енергії.
• Гібридні системи: поєднують схеми змінного та постійного струму, забезпечуючи гнучкість і ефективність.
Домашні накопичувачі мають численні переваги, зокрема й такі:
• Енергетична незалежність: вони дають змогу використовувати більше самостійно виробленої енергії, і бути менш залежними від громадської електромережі.
- Економія коштів: використання накопиченої енергії може зменшити витрати на електроенергію, особливо в часи високих цін на неї.
• Захист довкілля: вони сприяють використанню відновлюваних джерел енергії та зменшенню викидів CO2.