Нестабільні обсяги електроенергії, виробленої генераторами енергії з відновлюваних джерел, а також розширення інфраструктури зарядних станцій створюють серйозні виклики для операторів мереж. Системи зберігання електроенергії використовують і зберігають тимчасові надлишки енергії. Електроенергія надається, коли збільшується кількість споживання або зменшується кількість генерації. Тому великі накопичувачі потужністю в кілька мегават-годин необхідні для постійної стабільності мережі, оскільки вони компенсують коливання в електромережі й підвищують безпеку електропостачання. Великі накопичувачі часто мають форму функціональних контейнерів.
Продукція та рішення для промислових і великих накопичувачів Наш гармонізований асортимент продукції забезпечує надійну роботу акумуляторних систем великої ємності для комерції, промисловості та енергосистем.
Великі та промислові системи накопичення енергії відіграють вирішальну роль у сучасному енергопостачанні. Вони дають змогу зберігати велику кількість електричної енергії, яку можна використовувати за потреби. Системи зберігання енергії сприяють розширенню використання джерел відновлюваної енергії, таких як вітрова та сонячна енергетика, оскільки вони компенсують коливання у виробництві електроенергії та забезпечують стабільне й надійне електричне живлення. Завдяки використанню промислових і великих накопичувачів, що підтримують мережу, мережі живлення та підприємства можуть працювати більш ефективно та стабільно. Це приносить як економічні, так і екологічні вигоди. Phoenix Contact завжди поруч з вами, пропонуючи широкий асортимент рішень та експертні консультації для вашого застосування акумуляторних батарей.
Наш асортимент рішень для промислових і великих накопичувачів
Технології з’єднання для шафи керування
Як безпечно підключити акумулятор із можливістю масштабування?
Потужна електроніка
Як надійно заряджати та розряджати акумулятори?
Безпечна передача даних
Як налагодити надійний зв’язок всередині акумулятора та з ним?
Керування
Як здійснювати моніторинг, контроль та регулювання акумулятора?
Технології з’єднання для акумуляторних модулів
Як модульно та ефективно підключити акумуляторні модулі?
Допоміжне джерело живлення
Як забезпечити надійне живлення та захист системи керування акумулятором?
Основні вироби для промислових і великих накопичувачів
Розумна візуалізація даних для акумуляторів
Крім апаратного забезпечення ми також пропонуємо вам відповідне цифрове рішення для візуалізації даних акумуляторної системи накопичення енергії. За лічені секунди ви отримаєте уявлення про свої дані, адаптовані до вашого апаратного забезпечення та сценаріїв використання.
Наш промисловий накопичувач енергії перед будівлею All Electric Society Factory
Інтеграція акумуляторів у промислові мережі постійного струму
На території підприємства у Бломбергу ми створили проєкт промислових мереж постійного струму в будівлі All Electric Society Factory. Для компенсації постійних потреб в потужності у виробничому цеху та в офісних приміщеннях інтегровано акумулятор на 300 кВт⋅год. Це покриває пікові навантаження і забезпечує стабільність та безпеку електропостачання в усій мережі постійного струму, навіть якщо в мережі загального користування виникають перебої.
Поширені запитання: Промислові та великі накопичувачі
У промисловості системи зберігання електроенергії пропонують широкий спектр можливостей для оптимізації операційних процесів. У разі припинення подачі енергії накопичувачі можуть подолати короткочасні відмови електропостачанні. Таким чином, заводи та машини продовжують працювати або належним чином зупиняються. Незаплановані відмови машин залишилися в минулому. Ще однією важливою сферою застосування систем накопичення електроенергії є зменшення пікових навантажень, також відоме як обмеження пікових навантажень. Система зберігання забезпечує електроенергію для пікових навантажень, щоб цю електроенергію не доводилося брати з мережі. Це безпосередньо впливає на закупівельну ціну і підвищує економічну ефективність заводу. Крім того, промислові накопичувачі енергії дають змогу ефективно використовувати самостійно вироблену фотоелектричну енергію і, таким чином, зменшують залежність від дорогих закупівель електроенергії з мережі.
Акумулятори великої ємності несуть у собі кілька ризиків для безпеки, які необхідно ретельно контролювати. Перезарядка або технічні дефекти можуть призвести до перегріву акумуляторів і спровокувати тепловий розряд, що може призвести до пожежі або вибуху. Пошкодження структури батарей внаслідок ударів, вібрацій або інших фізичних впливів, а також виробничі помилки також можуть спричинити коротке замикання. З часом і через багаторазові цикли заряджання акумулятори можуть втрачати продуктивність і ставати більш вразливими до дефектів. Щоб мінімізувати такі ризики, на додаток до регулярного технічного обслуговування, вирішальне значення мають високоякісні компоненти в резервуарі для зберігання. Phoenix Contact має широке портфоліо в цьому відношенні.