The small form-factor plug-in module provides a fiber optic interface with a data transmission speed of 100 Mbps with a wavelength of 1310 nm (long).
Монтаж мережі — від патч-панелей та розгалужувачів Power-over-Ethernet до ізоляторів мережі та модулів SFP
Виконайте мережевий монтаж власними силами — ми залюбки допоможемо вам у цьому. Мідні, оптоволоконні чи швидкодійні з’єднувачі: Phoenix Contact пропонує всі необхідні компоненти для гнучкого монтажу на місці, як-от патч-панелі, інжектори Power-over-Ethernet, розгалужувачі Power-over-Ethernet, ізолятори та резервні модулі.
Gigabit SFP module for transmission up to 10 km with a wavelength of 1310 nm.
Patch panel, one RJ45 jack to 8 screw connection terminal blocks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via jumpers
PoE injector, 30 W, RJ45 jack on Push-in terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
The small form-factor plug-in module provides an RJ45 interface with a data transmission speed of 10/100 Mbps
The small form-factor plug-in module provides a fiber optic interface with a data transmission speed of 100 Mbps with a wavelength of 1310 nm (long).
Patch panel, narrow overall width, extended temperature range, two RJ45 jacks, 1:1 assignment, all-around shield, CAT5, 10/100 Mbps, DIN rail adapter, IP20
Patch panel, one RJ45 jack to 8 spring-force connection terminal blocks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via jumpers
DIN rail adapter, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: PC-GF10, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, Item set, DIN rail adapter including RJ45 cable connection module
Gigabit SFP module for transmission up to 1 km with a wavelength of 850 nm.
Патч-панелі забезпечують можливість надійного з’єднання між шафою керування та польовим обладнанням
Патч-панель Ethernet Швидке виконання надійного з’єднання
Патч-панелі Ethernet забезпечують можливість простого та швидкого з’єднання між кабелями шаф керування й кабелями польового обладнання. Полегшити монтаж польових кабелів у закритому монтажному просторі можна за допомогою IDC, з’єднання Push-in або гвинтового з’єднання.
Екранування кабелю можна під’єднати просто, швидко та без використання інструментів — одночасно з розвантаженням від зусиль натягу. Це скорочує час монтажу.
Крім того, в асортименті також інтерфейсні модулі із захистом від перенапруг і моніторингом струму екрана.
Інжектори Power-over-Ethernet забезпечують надійну передачу даних і напруги у вашій мережі
Інжектори Power-over-Ethernet Надійне та просте живлення
За допомогою інжекторів Power-over-Ethernet (PoE) можна передавати електроенергію разом з даними до периферійних пристроїв у мережі Ethernet через один загальний кабель. Компактне автономне рішення доступне у виконаннях різного класу потужності до 60 Вт.
Крім гнізд RJ45, інжектори Power-over-Ethernet мають альтернативні технології з’єднання для польових кабелів та інтегрований захист від перенапруги. Він захищає підключені термінали та підвищує таким чином експлуатаційну готовність системи.
Розгалужувач Power-over-Ethernet розділяє енергію та дані на місці
Розгалужувач Power-over-Ethernet Розділення даних та енергії на місці
Розгалужувач Power-over-Ethernet дає вам змогу просто та економічно встановлювати на віддалених станціях зокрема й кінцеві пристрої, які не підтримують Power-over-Ethernet. Для точок доступу WLAN або Bluetooth, контролерів, станцій вводу/виводу тощо розгалужувач Power-over-Ethernet на місці розділяє дані та енергію й постачає їх окремо. Таким чином ви отримуєте економічні переваги та прості кабельні з’єднання рішень для Power-over-Ethernet зокрема й для компонентів мережі, які не підтримують Power-over-Ethernet.
Мережеві ізолятори захищають ваші термінали
Мережеві ізолятори Перейти до гальванічної розв’язки мережі
Різниця потенціалів завжди заважає безперешкодній передачі даних у промислових умовах. Для гальванічної розв’язки в мережах Ethernet на основі мідного кабелю можна використовувати ізолятор FL ISOLATOR.
Ефективна розв’язка до 4 кВ захищає пристрої та інтерфейси Ethernet. Це істотно підвищує стійкість до завад.
За бажанням можна придбати FL ISOLATOR із технологією з’єднання M12 і корпусом для монтажу на стіну.
Модулі SFP для гнучкої передачі даних через скловолокно
Модулі SFP Гнучке застосування скловолоконних технологій
Завдяки модулям SFP (вставні модулі малого форм-фактору) можна гнучко використовувати SFP-порти вашого комутатора Ethernet. Якщо вам потрібна одно- чи багаторежимна передача даних, Fast Ethernet або Gigabit, Phoenix Contact завжди запропонує відповідні модулі SFP для вашої сфери застосування:
- Передача даних на основі мідних чи оптоволоконних провідників (одно- та багаторежимних)
- Відстань передачі до 80 км
- Одноволоконна передача завдяки технології WDM
- 100 Мбіт/с і 1000 Мбіт/с
- Можливість використання в усіх комутаторах зі слотами SFP від Phoenix Contact