Розгалужувач Power-over-Ethernet Розподіл даних та енергії на місці. Достатньо під’єднати кінцеві пристрої без інтерфейсу Power-over-Ethernet — точки доступу WLAN або Bluetooth, контролери та станції вводу/виводу — до інтерфейсу Power-over-Ethernet через розгалужувач FL PD 1001, і розподіл даних та енергії забезпечується на місці. Розгалужувач також є бюджетним рішенням для простого встановлення на віддалених станціях пристроїв, несумісних із Power-over-Ethernet.
Переваги
- Можливість застосування у пласких шафах керування завдяки вихідним портам зверху та знизу
- Можливість використання у віддалених станціях завдяки розширеному діапазону температури
- Різноманітні можливості застосування завдяки гігабітній передачі даних та підтримці Power-over-Ethernet та Power-over-Ethernet+
Металевий корпус і розширений діапазон температури забезпечують можливість застосування у несприятливих умовах навколишнього середовища
Компактна та міцна конструкція
Завдяки металевому корпусу та розширеному діапазону температури розгалужувач Power-over-Ethernet FL PD 1001T GT передбачає можливість застосування у жорстких умовах навколишнього середовища та на віддалених станціях.
Його легко встановити навіть у пласкі блоки керування завдяки вузькому типу конструкції та відведенню портів угору та донизу.
Розгалужувач Power-over-Ethernet може забезпечувати напругою та струмом віддалені кінцеві пристрої Ethernet, як-от контролери або точки доступу WLAN
Потужність і гнучкість застосування
Завдяки підтримці гігабітної технології та Fast Ethernet розгалужувач Power-over-Ethernet можна використовувати для будь-якої швидкості передачі даних. Крім того, комутатор підтримує як Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af), так і Power-over-Ethernet+ (IEEE 802.3at). На виході доступна напруга 24 В пост. струму і потужність до 25 Вт залежно від подачі живлення. Це забезпечує широкі можливості застосування для найрізноманітніших пристроїв Ethernet. Крім того, діагностика вихідної напруги та потужності здійснюється за допомогою світлодіодів.
Оскільки розгалужувач Power-over-Ethernet не втручається у передачу даних, його можна використовувати для всіх протоколів автоматизації.
Огляд розгалужувача Power-over-Ethernet
|
|
|
|---|---|
| Розгалужувач Power-over-Ethernet PD 1000 | |
| Швидкість передачі | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Електричне живлення | через Power-over-Ethernet/Power-over-Ethernet+ (48 В пост. струму) |
| Діапазон температури | Від -40 °C до +70 °C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Вихідна напруга | 24 В DC |
| Відповідність стандартам | - |
| До списку продукції |