Інжектори Power-over-Ethernet

Інжектори Power-over-Ethernet Передача напруги та даних через один кабель

Інжектори Power-over-Ethernet дозволяють передавати живлення та дані на пристрої у полі через один кабель. Альтернативні технології з'єднання IDC, Push-in або гвинтове з'єднання значно спрощують процес монтажу польових кабелів. Також доступні варіанти з двома роз'ємами RJ45.

Переваги

  • Інжектор Midspan з різними класами потужності до 60 Вт згідно з IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Великій вибір різних технологій з'єднання
  • Інтегрований захист від перенапруги для забезпечення високого рівня експлуатаційної готовності
  • Моніторинг струму екрана для діагностики струму екранів за допомогою електромагнітної сумісності або різниці потенціалів
  • Монтажний простір закритий кришкою з переднього боку
  • Гальванічна розв’язка внутрішніх блоків живлення

Відео: огляд інжекторів Power-over-Ethernet та патч-панелей

Ваші компактні рішення для віддалених мережевих пристроїв: лінійка інжекторів Power-over-Ethernet. Завдяки потужності до 60 Вт вони передають на такі пристрої, як камери, дані та струм через один кабель.

Інжектор Power-over-Ethernet з відкритою відкидною кришкою

Захист від короткого замикання завдяки розділенню потенціалів

Стандарти потужності та гальванічна розв’язка

Великий вибір різноманітних класів потужності задовольнить ваші індивідуальні вимоги. Інжектори Power-over-Ethernet доступні в стандартах IEEE 802.3 af, -at і -bt до 60 Вт.

Гальванічна розв'язка внутрішнього блока живлення: провідні порти для напруги живлення та Power-over-Ethernet в деяких варіантах мають гальванічну розв'язку.

Це забезпечує оптимальний захист від короткого замикання в провідниках для передачі даних з боку поля.

Інжектори Power-over-Ethernet з технологіями з'єднання RJ45, IDC, Push-in та гвинтовим з'єднанням

Альтернативні технології з'єднання

Альтернативні технології з'єднання

Більш гнучкий та швидкий монтаж: ви можете обирати між різними технологіями з'єднання, як-от IDC, Push-in, RJ45 та гвинтове з'єднання.

Закритий кабельний простір: відкидна кришка закриває монтажний простір з боку польових кабелів зі з’єднувальними клемами та контактами екрана. Це утворює стандартизовану схему монтажу. Крім оптичних переваг, це також забезпечує захист чутливих з'єднувальних провідників від зовнішніх впливів.

З’єднання без інструментів в інжекторах Power-over-Ethernet

Підключення екрана без використання інструмента

Підключення екрана без використання інструмента

Екран кабелю ви можете просто та швидко під'єднати до пристрою без використання інструментів — одночасно з розвантаженням від зусиль натягу. Просто покладіть кабель в передбачений для цього канал та закрийте кожух — і готово. Переваги для вас: швидший монтаж завдяки підключенню без використання інструментів та без частин, які легко загубити.

Світлодіоди для моніторингу струму екрана в інжекторах Power-over-Ethernet

Моніторинг струму екрана за допомогою світлодіоду

Захист від перенапруги та моніторинг струму екрана

Інжектори Power-over-Ethernet INJ 2000 оснащені новими функціями захисту від перенапруги та моніторингу струму екрана.

Вбудований пристрій захисту від перенапруги захищає пристрої та системи від високої напруги, яка несподівано виникає на проводах передачі даних.

Моніторинг струму екрана кабелю використовують для діагностики. У разі виникнення різниці потенціалів або інших відмінностей струмів екрана через електромагнітні перешкоди вмикається світлодіодний індикатор.