Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box – являє собою універсальний комутатор Power-over-Ethernet для експлуатації просто неба

Smart Ethernet Box — це комутатор Power-over-Ethernet для експлуатації просто неба із вбудованим джерелом живлення, захистом від перенапруг, сплайс-касетою для оптоволокна і DIN-рейкою для додаткового приладдя. Оснащений чотирма гігабітними портами Power-over-Ethernet і двома аплінк-портами цей універсальний пристрій підходить для широкого спектру застосувань, зокрема відеоспостереження, світлодіодного освітлення, точки доступу WLAN та інших мережевих систем. Це робить його ідеальним рішенням не тільки для використання на вулиці, але й для вимогливого використання в приміщеннях у промисловості та торгівлі.

Переваги

  • Економія коштів завдяки компактному універсальному пристрою
  • Значна економія часу завдяки адаптеру для монтажу на стіну і щоглу і мінімальним витратам на електромонтаж
  • Розширене керування Power-over-Ethernet для надійної експлуатації, наприклад, IP-камер
  • Просте та швидке введення в експлуатацію й конфігурування шляхом керування на базі WEB або за допомогою FL Network Manager
  • Численні аварійні повідомлення через SNMP, наприклад, у випадку спроби саботажу або несправності пристрою захисту від перенапруг

Power-over-Ethernet — універсальна інтеграція

Smart Ethernet Box пропонує потужне живлення Power-over-Ethernet для вимогливих мережевих пристроїв: завдяки підтримці стандарту IEEE 802.3bt він забезпечує кінцевим пристроям до 90 Вт на порт, що ідеально підходить для енергоємних додатків, таких як PTZ-камери або точки доступу. Вбудована функція календаря дає змогу автоматично вмикати й вимикати підключені кінцеві пристрої у визначений час. Комплексні функції моніторингу забезпечують прозорість у будь-який час, наприклад, шляхом графічного відображення бюджету Power-over-Ethernet або цільової діагностики несправностей у разі проблем з напругою.

Smart Ethernet Box із захисним екраном

Захист завдяки інтегрованим функціям безпеки

Функції безпеки

Smart Ethernet Box підтримує безпеку вашої мережі завдяки широким функціям захисту: VLAN логічно розділяє потоки конфіденційних даних, а аутентифікація відповідно до стандарту IEEE 802.1X гарантує, що доступ надається тільки авторизованим пристроям. Крім того, фільтр MAC-адрес ускладнює несанкціоновані підключення. Інтегроване управління ролями та користувачами дозволяє диференційовано призначати права адміністраторам, внутрішньому або зовнішньому обслуговуючому персоналу. Якщо є спроби фізичного втручання у пристрій, про це негайно повідомляється за допомогою сигналу тривоги.

Smart Ethernet Box із відкритою передньою кришкою і монтажем на щоглу

Максимальна експлуатаційна готовність завдяки Smart Ethernet Box

Цілісність системи та доступність мережі

Розширені функції максимізують експлуатаційну готовність і стабільність вашої мережевої інфраструктури: резервування мережі за допомогою RSTP забезпечує безперебійний зв’язок. Такі функції, як сторожовий таймер Power-over-Ethernet, LLDP для аналізу сусідніх пристроїв, порти LAN, які можна деактивувати, і ведення журналу syslog забезпечують цілісність системи. Вбудований і змінний захист від перенапруг захищає пристрій і сигналізує в разі спрацьовування. Корпус, що замикається, забезпечує додатковий захист від несанкціонованого доступу. Це забезпечує надійну роботу 24/7, навіть у складних умовах.

Фланцева пластина та сплайс-касета Smart Ethernet Box

Змінна фланцева пластина для швидкої заміни пристрою

Функціональний корпус для експлуатації просто неба

Smart Ethernet Box має функціональний корпус для експлуатації просто неба для використання у складних умовах. Новою особливістю є комбінація знімної сплайс-касети і фланцевої пластини, яку можна зняти без інструментів, коли потрібне обслуговування, щоб забезпечити швидку заміну, не втручаючись у кабельну систему.

Завдяки попередньо змонтованим кабельним вводам пристрій одразу готовий до підключення без будь-яких додаткових монтажних робіт. Практичний адаптер для настінного монтажу чи монтажу на щоглу дає змогу швидко встановити камеру за допомогою фіксувального механізму. Вбудований радіатор охолодження також забезпечує ефективне відведення тепла, що утворюється внаслідок високої потужності Power-over-Ethernet. Це явна перевага перед класичними рішеннями шаф керування.

Стійкий до ультрафіолету корпус має ударостійкість IK10 і захист від водяних струменів і пилу за стандартом IP65/NEMA 4X. Тому він ідеально підходить для тривалого використання на відкритому повітрі, наприклад, у морському середовищі.

Smart Ethernet Box: компактний, міцний, потужний Інноваційний Smart Ethernet Box поєднує багато властивостей в одному пристрої:

Інтерактивна карта зображення: Smart Ethernet Box на 3D-зображенні
Універсальний монтажний адаптер
Універсальний монтажний адаптер полегшує монтаж завдяки фіксувальному механізму.
Міцні корпуси
Міцний корпус з кліматичною мембраною задовольняє всі вимоги для використання зовні.
Кабельні вводи
Кабельний ввід дозволяє підключати попередньо зібрані кабелі із захистом від води та пилу.
Потужні джерела електричного живлення
Потужне джерело живлення забезпечує надійне та безперервне живлення камер із високою споживаною потужністю навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Комутатор Power-over-Ethernet
Комутатор Power-over-Ethernet може живити чотири камери й оснащений функціями керування й діагностики.
Захист від перенапруги з можливістю заміни
Змінний захист від перенапруги забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності системи. У разі виникнення події сигнал тривоги надсилається через Ethernet.
Сплайс-касета
Вбудована сплайс-касета дає змогу просто та безпечно підключити оптоволокно.
Вбудований моніторинг дверцят
У разі спроби саботажу вбудований моніторинг дверей надсилає сигнал через Ethernet.

Усе для відеоспостереження в одному пристрої Огляд характеристик виробу

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Керований комутатор (із можливістю перемикання в некерований режим)
  • Висока комутаційна здатність (пропускна здатність об’єднувальної плати)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Швидкий протокол розгортання дерева (RSTP)
  • Простий протокол мережевого часу (SNTP)
  • Протокол виявлення канального рівня (LLDP) (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Віртуальна локальна мережа (VLAN)
  • Служба віддаленої автентифікації абонента (автентифікація згідно з RADIUS 802.1x)
  • Фільтр MAC-адрес
  • Сигнал тривоги у разі саботажу (відкривання дверцят, маніпуляції з кабелем)

Smart Ethernet Box

  • Керування на базі WEB (HTTP/HTTPS)
  • Простий протокол мережевого часу (SNTP) (SNMPv2/3); (браузер MIB, FL Network Manager)
  • Інтерфейс командного рядка (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Просте та швидке введення в експлуатацію завдяки базовим налаштуванням
  • Сучасний вебдизайн, оптимізований також для мобільних пристроїв
  • Довільне налаштування керування користувачами та ролями (масштабування прав доступу для окремих користувачів)
  • Створення власних профілів таймера в тижневому та щоденному циклі (дає змогу індивідуально вмикати та вимикати напругу Power-over-Ethernet виходів 24 В постійного струму)
  • Налаштування глобального часу (автоматичний перехід на літній та зимовий час у всіх часових зонах в усьому світі)

Smart Ethernet Box

  • Моніторинг і реєстрація подій підключених пристроїв
  • Графічне зображення виділеного бюджету Power-over-Ethernet і моніторинг потужності Power-over-Ethernet
  • Підтримка Syslog (реєстрація подій пристрою і збереження на віддаленому сервері)
  • Функція отримання зображення стану системи (snapshot) — простий огляд і документування стану системи та всіх виконаних налаштувань
  • Завчасна сигналізація про події (захист від перенапруг, температура)

Smart Ethernet Box

  • Ударостійкість відповідно до IK10 гарантує надійний захист від вандалізму
  • Водо- й пилонепроникність відповідно до IP65/NEMA 4X гарантує захист від струменів води та інших несприятливих впливів навколишнього середовища
  • Стійкий до атмосферних впливів, ультрафіолету та корозії. Тому можливе необмежене використання на відкритому повітрі
  • Запобігання утворенню конденсату всередині пристрою завдяки вбудованій кліматичній мембрані
  • Безвентиляторна конструкція підходить навіть для екстремальних умов завдяки ефективній формі радіаторів охолодження
  • Простий настінний монтаж і монтаж на щоглу завдяки монтажному адаптеру із самоблокуванням
  • Різні варіанти монтажу дверцят (праве та ліве навішування, знімні)

Smart Ethernet Box із різних точок огляду

Smart Ethernet Box у вертикальному положенні з відкритою кришкою
Smart Ethernet Box у горизонтальному положенні з оглядом кабельних вводів
Вигляд ззаду Smart Ethernet Box із монтажним адаптером і радіатором охолодження

Варіанти продукції

Ви можете отримати Smart Ethernet Box в одному з наступних варіантів:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Порти надсилання даних 2 x оптоволокно (FO) 2 x Ethernet (мідь) 2 x Ethernet (мідь) 2 x оптоволокно (FO)
Роз'єми камери 2 x Power-over-Ethernet 4 x Power-over-Ethernet 2 x Power-over-Ethernet 4 x Power-over-Ethernet
Артикул 1108543 1108542 1108544 1102626
Модульні компоненти для відеоспостереження

Інфраструктура для відеоспостереження — можливість індивідуального поєднання

Модульне рішення для відеоспостереження Окремі компоненти для розподільної коробки для під’єднання камери

Крім Smart Ethernet Box, Phoenix Contact пропонує широкий асортимент промислових виробів для зв’язку й комунікаційних технологій, які можуть бути об’єднані в рішення, орієнтовані на використання між камерою та відеосервером.

Таким чином, ви отримуєте всі компоненти інфраструктури для надійного відеоспостереження від одного виробника і можете гнучко налаштовувати свою систему відеоспостереження.