Ethernet patch panels enable quick and easy connection between the field cabling and control cabinet cabling. The passive termination panels are a convenient alternative to the on-site assembly of RJ45 connectors.
FL-PP-RJ45-SCC
-
Patch panel
2901642
Patch panel, one RJ45 jack to 8 spring-force connection terminal blocks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via jumpers
Докладно про виріб
| Note on application | |
| Note on application | Only for industrial use |
| Utilization restriction | |
| CCCex note | Use in potentially explosive areas is not permitted in China. |
| Product type | Patch panel |
| MTBF | 6702 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day)) |
| 2962 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day)) |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Data: Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps |
| Connection method | Spring connection |
| No. of channels | 1 |
| Pin assignment | 1:1 |
| Transmission length | 100 m (including patch cables) |
| Single conductor/terminal point, rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Single-wire/terminal point, flexible | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| Max. AWG conductor cross-section, flexible | 16 |
| Min. AWG conductor cross-section, flexible | 24 |
| Data: Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Connection method | RJ45 CAT5e |
| No. of channels | 1 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 29 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 53 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| Material (Housing) | PVC / PA |
| External cable diameter | 6 mm ... 10 mm |
| Cable impedance | 100 Ω |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≤ 2500 |
| Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Operation: 5g, 10...150 Hz, 2.5 h, in XYZ direction |
| Shock in accordance with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operation: 25g, 11 ms period, half-sine shock pulse |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -10 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 25 % ... 95 % (non-condensing) |
| CE | |
| Identification | CE-compliant |
| ATEX | |
| Identification | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificate | PxCIF14ATEX2901642U |
| Note | Please follow the special installation instructions in the documentation! |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Shipbuilding | |
| Identification | DNV GL |
| Shipbuilding data | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Артикул | 2901642 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DNC331 |
| GTIN | 4046356623384 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 54,5 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 56,073 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
FL CRIMPTOOL - Assembly tool 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Screwdriver 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Network isolator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Network isolator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Network isolator 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch cable 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch cable 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch cable 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch cable 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch cable 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch cable 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch cable 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch cable 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch cable 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch cable 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch cable 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 connector 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 connector 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripping tool 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 connector 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 connector 1658008
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - DIN rail adapter 2891053
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-SCC-E - Patch panel 1746807
Переваги
Safe shield connection to ground potential
Mounting on a DIN rail
CAT5e
10/100/1000 Mbps
Optional shield connection via jumpers
Shipbuilding approval in accordance with DNV GL
PoE-capable in accordance with IEEE 802.3bt, type 4