Patch cable - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0
1408365

Patch cable, CAT6A, 4-pair, shielded, connection not crossed (line), assembled at both ends with RJ45/IP20 connectors, outer sheath material: PUR, length: 3.0 m


Докладно про виріб




Product type Data cable preassembled
Number of positions 8
Shielded yes

Status display No
Status display present No

Rated voltage (III/3) 72 V (DC)
Nominal voltage UN 48 V
Nominal current IN 0.5 A
Transmission medium Copper

Connection 1
Degree of protection IP20

Cable length 3.00 m
External sheath, color water blue RAL 5021

Degree of protection IP20
Degree of protection IP20
Ambient temperature (operation) -20 °C ... 70 °C (RJ45 connector)
-20 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)

Артикул 1408365
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ABNAAK
GTIN 4046356805063
Маса штуки (з упаковкою) 166,4 g
Маса штуки (без упаковки) 158 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060308

ETIM

ETIM 8.0 EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Ідентифікатор відповідності: 19060508

EAC

Ідентифікатор відповідності: B.00385/20

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values