Патч-панель Патч-панель виконує функцію інтерфейсного модуля між польовою кабельною розводкою і шафою керування. Нові пристрої для монтажу на DIN-рейку, окрім стандартного роз’єму RJ45, відтепер пропонують також Push-in-, IDC- або гвинтове з’єднання. Це значно скорочує час монтажу. Патч-панелі доступні у варіантах з інтегрованим захистом від перенапруг і моніторингом струму екрана. Асортимент доповнюють інжектори Power-over-Ethernet, що дозволяють забезпечувати винесених учасників мережі Ethernet живленням і даними через один кабель.

Патч-панель

Переваги

  • Швидкий і простий монтаж
  • Великій вибір різних технологій з'єднання
  • Захист від перенапруг для забезпечення високого рівня експлуатаційної готовності
  • Відповідність багатьом стандартам, таким як ATEX, IECEx, UL та DNV GL для суднобудування
  • Монтажний простір закритий кришкою з переднього боку
  • Компактний тип

Різноманітні технології з'єднання та закритий монтажний простір

Більш гнучкий та швидкий монтаж: ви можете обирати між різними технологіями з'єднання, як-от IDC, Push-in, RJ45 та гвинтове з'єднання.

Закритий кабельний простір: відкидна кришка закриває монтажний простір з боку польових кабелів зі з’єднувальними клемами та контактами екрана. Це утворює стандартизовану схему монтажу. Крім оптичних переваг, це також забезпечує захист чутливих з'єднувальних провідників від зовнішніх впливів.

Підключення екрана без інструментів: монтаж без частин, які легко загубити

Підключення екрана без інструментів

Підключення екрана без інструментів

Екран кабелю можна просто та швидко під'єднати до пристрою без використання інструментів — одночасно з розвантаженням від зусиль натягу. Просто покладіть кабель в передбачений для цього канал та закрийте кожух — і готово. Переваги для вас: швидший монтаж завдяки підключенню без використання інструментів та без частин, які легко загубити.

Захист від перенапруг із боку польового кабелю

Патч-панелі доступні у виконаннях з новими функціями захисту від перенапруги та моніторингу струму екрану. Вбудований пристрій захисту від перенапруги захищає пристрої та системи від високої напруги, яка несподівано виникає на проводах передачі даних. Моніторинг струму екрана кабелю можна використовувати для діагностики в системах з технологією Power-over-Ethernet. У разі виникнення різниці потенціалів або інших перепадів струмів екрана через електромагнітні завади вмикається світлодіодний індикатор.

Огляд сімейства патч-панелей

Патч-панель PP-RJ-...
Патч-панель PP-RJ-...-E
Патч-панель PP-RJ-...-F
Патч-панель PP-RJ-...

Патч-панель PP-RJ-...-E

Патч-панель PP-RJ-...-F

Опис Стандартна патч-панель Стандартна патч-панель із розширеною відповідністю вимогам Патч-панель із захистом від перенапруг
З’єднання RJ45, гвинтове з’єднання, Push-in, IDC RJ45, гвинтове з’єднання, Push-in, IDC RJ45, гвинтове з’єднання, Push-in, IDC
Відповідність стандартам UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Захист від перенапруг Ні Ні Так
До списку продукції До списку продукції До списку продукції