Passive network isolator for electrical isolation in Ethernet networks. This protects Ethernet devices from potential differences of up to 4 kV. Can be used for transmission speeds of up to 1 Gbps. Possible to connect two RJ45 plugs.
Монтаж мережі — від патч-панелей та розгалужувачів Power-over-Ethernet до ізоляторів мережі та модулів SFP
Виконайте мережевий монтаж власними силами — ми залюбки допоможемо вам у цьому. Мідні, оптоволоконні чи швидкодійні з’єднувачі: Phoenix Contact пропонує всі необхідні компоненти для гнучкого монтажу на місці, як-от патч-панелі, інжектори Power-over-Ethernet, розгалужувачі Power-over-Ethernet, ізолятори та резервні модулі.
Patch panel, one RJ45 jack to 4 screw connection terminal blocks (assignment 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting on DIN rail
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief
Factoryline Power over Ethernet splitter (PD) for separating power and data according to IEEE 802.3af and at, no configuration required, can be used with 10, 100, 1000 Mbps networks, 24 V DC output voltage
PoE injector, 30 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C, potential separation
Patch panel, two RJ45 jacks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via jumpers
Patch panel, one RJ45 jack to 8 LSA connection terminal blocks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via bridges
PoE injector, 30 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C
Configuration memory in micro SD format
The FL DIN RA is installed in a standard, 19-inch rack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) to allow DIN rail mounted equipment to be rack mounted.
Патч-панелі забезпечують можливість надійного з’єднання між шафою керування та польовим обладнанням
Патч-панель Ethernet Швидке виконання надійного з’єднання
Патч-панелі Ethernet забезпечують можливість простого та швидкого з’єднання між кабелями шаф керування й кабелями польового обладнання. Полегшити монтаж польових кабелів у закритому монтажному просторі можна за допомогою IDC, з’єднання Push-in або гвинтового з’єднання.
Екранування кабелю можна під’єднати просто, швидко та без використання інструментів — одночасно з розвантаженням від зусиль натягу. Це скорочує час монтажу.
Крім того, в асортименті також інтерфейсні модулі із захистом від перенапруг і моніторингом струму екрана.
Інжектори Power-over-Ethernet забезпечують надійну передачу даних і напруги у вашій мережі
Інжектори Power-over-Ethernet Надійне та просте живлення
За допомогою інжекторів Power-over-Ethernet (PoE) можна передавати електроенергію разом з даними до периферійних пристроїв у мережі Ethernet через один загальний кабель. Компактне автономне рішення доступне у виконаннях різного класу потужності до 60 Вт.
Крім гнізд RJ45, інжектори Power-over-Ethernet мають альтернативні технології з’єднання для польових кабелів та інтегрований захист від перенапруги. Він захищає підключені термінали та підвищує таким чином експлуатаційну готовність системи.
Розгалужувач Power-over-Ethernet розділяє енергію та дані на місці
Розгалужувач Power-over-Ethernet Розділення даних та енергії на місці
Розгалужувач Power-over-Ethernet дає вам змогу просто та економічно встановлювати на віддалених станціях зокрема й кінцеві пристрої, які не підтримують Power-over-Ethernet. Для точок доступу WLAN або Bluetooth, контролерів, станцій вводу/виводу тощо розгалужувач Power-over-Ethernet на місці розділяє дані та енергію й постачає їх окремо. Таким чином ви отримуєте економічні переваги та прості кабельні з’єднання рішень для Power-over-Ethernet зокрема й для компонентів мережі, які не підтримують Power-over-Ethernet.
Мережеві ізолятори захищають ваші термінали
Мережеві ізолятори Перейти до гальванічної розв’язки мережі
Різниця потенціалів завжди заважає безперешкодній передачі даних у промислових умовах. Для гальванічної розв’язки в мережах Ethernet на основі мідного кабелю можна використовувати ізолятор FL ISOLATOR.
Ефективна розв’язка до 4 кВ захищає пристрої та інтерфейси Ethernet. Це істотно підвищує стійкість до завад.
За бажанням можна придбати FL ISOLATOR із технологією з’єднання M12 і корпусом для монтажу на стіну.
Модулі SFP для гнучкої передачі даних через скловолокно
Модулі SFP Гнучке застосування скловолоконних технологій
Завдяки модулям SFP (вставні модулі малого форм-фактору) можна гнучко використовувати SFP-порти вашого комутатора Ethernet. Якщо вам потрібна одно- чи багаторежимна передача даних, Fast Ethernet або Gigabit, Phoenix Contact завжди запропонує відповідні модулі SFP для вашої сфери застосування:
- Передача даних на основі мідних чи оптоволоконних провідників (одно- та багаторежимних)
- Відстань передачі до 80 км
- Одноволоконна передача завдяки технології WDM
- 100 Мбіт/с і 1000 Мбіт/с
- Можливість використання в усіх комутаторах зі слотами SFP від Phoenix Contact