Ethernet patch panels enable quick and easy connection between the field cabling and control cabinet cabling. The passive termination panels are a convenient alternative to the on-site assembly of RJ45 connectors.
FL CAT5 TERMINAL BOX
-
Patch panel
2744610
Patch panel, one RJ45 jack to 4 screw connection terminal blocks (assignment 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting on DIN rail
Докладно про виріб
| Note on application | |
| Note on application | Only for industrial use |
| Product type | Patch panel |
| MTBF | 6702 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day)) |
| 2962 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day)) |
| Supply | |
| Typical current consumption | < 1 A |
| Data: Ethernet interface, 10/100Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Serial transmission speed | 10/100 Mbps |
| Connection method | Screw connection |
| No. of channels | 1 |
| Tightening torque | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| Pin assignment | 1:1 |
| Transmission length | 100 m (including patch cables) |
| Single conductor/terminal point, rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| Single-wire/terminal point, flexible | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| Max. AWG conductor cross-section, flexible | 16 |
| Min. AWG conductor cross-section, flexible | 26 |
| Data: Ethernet interface, 10/100Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Connection method | RJ45 CAT5e |
| No. of channels | 1 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 25 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 52 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| Material (Housing) | PVC / PA |
| External cable diameter | 6 mm ... 10 mm |
| Cable impedance | 100 Ω |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≤ 2500 |
| Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Operation: 5g, 10...150 Hz, 2.5 h, in XYZ direction |
| Shock in accordance with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operation: 25g, 11 ms period, half-sine shock pulse |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -10 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 25 % ... 95 % (non-condensing) |
| Shipbuilding | |
| Identification | DNV GL |
| Shipbuilding data | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Артикул | 2744610 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DNC331 |
| GTIN | 4017918819477 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 50,7 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 42,748 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
FL CRIMPTOOL - Assembly tool 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Screwdriver 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Network isolator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Network isolator 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch cable 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch cable 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch cable 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch cable 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch cable 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch cable 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripping tool 1657407
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch cable 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch cable 1112820
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 connector 1658435
-
FL DIN RA - DIN rail adapter 2891053
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
Переваги
Safe shield connection to ground potential
Mounting on a DIN rail
10/100 Mbps
CAT5e
Shipbuilding approval in accordance with DNV GL