Прокладання і захист кабелів забезпечують організацію та безпеку

Прокладання й захист кабелів

Різноманітні кабель-канали, системи проведення кабелів і кабельні стяжки допоможуть вам організувати і структурувати кабелі. Щоб забезпечити додатковий захист кабелів від зовнішніх впливів, таких як погодні умови, використовуйте різні захисні шланги для захисту кабелів. Це підвищує чіткість і безпеку проведення кабелів.

Переваги

  • Чітко організоване та структуроване прокладання кабелів
  • Заощаджуйте час завдяки простому та гнучкому монтажу
  • Надійний захист від зовнішніх впливів
  • Правильне рішення для будь-яких вимог завдяки широкому асортименту продукції
  • Можливість застосування в усіх галузях завдяки відповідності промисловим стандартам

Система проведення кабелів для структурованого прокладання кабелів

Система проведення кабелів CGS підходить для чіткого та структурованого прокладання кабелів до дверцят шафи керування або поворотної монтажної панелі. Завдяки простому поворотному важелю провідники та кабелі не перегинаються і не затискаються під час відкривання та закривання шафи керування.

Монтаж системи проведення кабелів CGS
Легке прокладання кабелів за допомогою системи проведення кабелів CGS
Система проведення кабелів з розвантаженням від зусиль натягу
Монтаж системи проведення кабелів CGS

Система проведення кабелів CGS спрощує процес конструювання завдяки можливості планування та відображення в CAD-системі на відміну від кабельних шлангів. При цьому заздалегідь визначається довжина кабелів, адже її також можна спланувати. Простий і швидкий монтаж можливий завдяки вбудованому фланцю з розвантаженням від зусиль натягу.

Легке прокладання кабелів за допомогою системи проведення кабелів CGS

Система проведення кабелів CGS заощаджує ваш час під час прокладання кабелів. Запатентоване шарнірне з’єднання можна швидко та просто відкрити, щоб можна було провести через нього попередньо зібрані кабелі без використання інструментів. Провідники до 100 x 1,5 мм² проводять до дверцят шафи керування лише за допомогою системи проведення кабелів CGS.

Система проведення кабелів з розвантаженням від зусиль натягу

Інтегроване розвантаження системи проведення кабелів від зусиль натягу забезпечують звичайні кабельні стяжки. Додатковий пристрій для розвантаження від зусиль натягу не потрібен. Система проведення кабелю призначена для використання стандартних провідників. Запорукою цього є великі радіуси вигину та визначені області руху. CGS обладнано провідниками 100 x 1,5мм² (H05Z-K), а також кабелями передачі даних (кабель Ethernet, кат. 5) й перевірено шляхом пересування вгору та донизу 2000 разів. Після завершення перевірки пошкодження жил не виявлено.

Кабель-канали для наочного прокладання кабелів

Забезпечення порядку прокладання кабелів

Кабель-канали для наочного прокладання кабелів

Впорядкуйте шафу керування за допомогою електромонтажних каналів. Для з'єднання різних компонентів у шафі керування потрібна велика кількість кабелів і провідників. Для того щоб монтажники мали гарний огляд і могли легко дістатися до кожної точки з’єднання, кабель-канали допомагають підтримувати шафу керування в чистоті та чіткому порядку.

Надійна фіксація прокладеного провідника за допомогою скоб для кріплення проводу
Пластинчаста конструкція кабель-каналу
Знімна кришка кабель-каналу
Стаціонарні різки для профілю
Різак електромонтажних профілів
Надійна фіксація прокладеного провідника за допомогою скоб для кріплення проводу

Перфоровані універсальні скоби для кріплення проводу надійно утримують провідники та кабелі в електромонтажному каналі. За потреби скоби просто закріплюють на бокових сторонах планок.

Пластинчаста конструкція кабель-каналу

Пластинчасті планки електромонтажних каналів можна легко виламати. Це дозволяє зручно вводити провідники з більшим поперечним перерізом і попередньо змонтовані кабелі та проводи.

Знімна кришка кабель-каналу

Широкі, скошені головки планок кабель-каналів забезпечують просте встановлення та ідеальну фіксацію кришки. Якщо пізніше потрібно буде прокласти провідники та кабелі, кришку можна легко і швидко зняти.

Стаціонарні різки для профілю

Використовуйте наші стаціонарні різаки для профілю для швидкого, простого та точного різання різноманітних електромонтажних каналів. Довжину можна зручно регулювати за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова та дюймова шкала надійна та довговічна. Ви також можете забезпечити чистоту та безпеку на робочому місці, оскільки різаки кабель-каналів забезпечують різання без стружки та задирок. Завдяки відсутності потреби у повторній обробці, наприклад, видалення задирок під час розпилювання, можна заощадити додатковий час.

До наших різаків для профілю
Різак електромонтажних профілів

За допомогою різака електромонтажних профілів CUTFOX-CD можна різати не тільки швидко і легко, але й без стружки та повторної обробки. Оптимізоване співвідношення важелів та особлива геометрія різання забезпечують комфортну роботу без втоми.

До різака для кабель-каналів
Системи захисту кабелів

Системи захисту кабелів

Захисні шланги для захисту кабелю

Широкий асортимент пластикових і металевих захисних шлангів пропонує надійні рішення для різноманітних сфер застосування зі ступенем захисту до IP69K. Захисні шланги слугують для захисту кабелю та полегшують процес об’єднання кабелів в джгути. Крім того, захист кабелю має відповідні кабельні вводи для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації та отворів у корпусах. Завдяки широкому спектру сертифікатів відповідності шланги можна використовувати в усіх секторах і галузях промисловості.

Гвинтові кріплення для захисних шлангів
Пластмасові шланги
Шланги з ПВХ та поліуретану
Металеві шланги
Спіральні шланги
Зварювальний робот із захисними шлангами
Гвинтові кріплення для захисних шлангів

Окрім кабельних вводів, Phoenix Contact пропонує гвинтові кріплення для захисних шлангів для швидкого монтажу без використання інструментів з вібростійкою автоматичною механічною фіксацією. Вони доступні з метричною наріззю або різьбою Pg, прямі або кутові, виготовлені з пластмаси або високоякісної сталі.

Пластмасові шланги

Пластмасові шланги витримують дію мастильних матеріалів, кислот і розчинників. Вони не містять силікону, галогенів і кадмію, мають ступінь захисту до IP69K і належать до класу займистості V0.

Шланги з ПВХ та поліуретану

Пластикові шланги з м'яким пружинним дротом з ПВХ або поліуретановим покриттям відрізняються високою гнучкістю, міцністю і стійкістю до широкого спектру екстремальних впливів навколишнього середовища. Поліуретанові шланги стійкі до мастила і бензину, не містять силікону, галогенів та кадмію.

Металеві шланги

Металеві шланги з оцинкованої або високоякісної сталі водонепроникні та стійкі до атмосферних впливів. Вони також придатні до використання у вибухонебезпечному середовищі відповідно до EN 60079-14 та EN 61241-14.

Спіральні шланги

Спіральні шланги для простого зв’язування та прокладання кабелів і провідників забезпечують захист від незначних механічних навантажень. Ними можна легко доустатковувати наявні системи, виводячи окремі кабелі та провідники в будь-яких місцях.

Зварювальний робот із захисними шлангами

Системи захисту кабелів від Phoenix Contact відповідають усім необхідним стандартам для забезпечення абсолютної безпеки навіть в екстремальних умовах. Відповідно до ваших вимог доступні вогнетривкі, хімічно стійкі та вибухозахищені виконання.

Пластикові кабельні стяжки

Кабельні стяжки

Кабельні стяжки

Кабельні стяжки — це швидкий та простий спосіб зв'язування кабелів і провідників. Крім стандартних пластикових кабельних стяжок, в нашому широкому асортименті є спеціальні кабельні стяжки для високих температур, а також кабельні стяжки, стійкі до ультрафіолетового випромінювання й атмосферних впливів. Для агресивних умов навколишнього середовища також доступні кабельні стяжки з високоякісної сталі. Крім того, можна придбати кабельні стяжки з можливістю виявлення спеціально для харчової, хімічної та фармацевтичної галузей промисловості.

Об’єднання провідників у джгут (без можливості роз’єднання)
Кабельні стяжки (з можливістю роз’єднання)
Кабельні стяжки з кріпильним вушком
Основа для кабельних стяжок
Тримач кабелю
Об’єднання провідників у джгут (без можливості роз’єднання)

Прості кабельні стяжки доступні в різних матеріалах і розмірах. Використовуйте стяжки для довготривалого об'єднання і кріплення кабельних джгутів або окремих кабелів. Кабельні стяжки доступні у пластиковому виконанні PA 6.6 або у виконанні з високоякісної сталі 1.4401/AISI 316 чи 1.4301/AISI 304. Залежно від моделі варіанти відрізняються за міцністю на розтягування, діапазоном температури або стійкістю до УФ-випромінювання.

Кабельні стяжки (з можливістю роз’єднання)

Пластикові кабельні стяжки PA 6.6 також доступні у рознімному виконанні завдовжки 200, 250 і 350 мм. Рознімні кабельні стяжки особливо добре підходять для тимчасового зв’язування і кріплення кабельних джгутів або окремих кабелів. Крім тимчасового зв’язування, стяжки також підходять для довгострокового формування джгутів.

Кабельні стяжки з кріпильним вушком

Кабельні стяжки PA 6.6 з кріпильним вушком підходять передусім для фіксації кабелів і кабельних джгутів. Після зв’язування стяжки можна зафіксувати в будь-якому положенні за допомогою гвинта. Це означає, що ви не залежите від умов навколишнього середовища або наявності спеціального приладдя.

Основа для кабельних стяжок

Основи для кабельних стяжок дозволяють легко фіксувати кабелі та кабельні джгути в найрізноманітніших місцях. Основи для кабельних стяжок доступні у виконаннях для різного способу монтажу та ширини отворів.

Тримач кабелю

Тримачі кабелю підходять для швидкого з’єднання окремих кабелів і кабельних джгутів. На відміну від кабельних стяжок тримачі кабелю можна швидко і легко відкривати та закривати. Це дозволяє просто від’єднувати та додавати нові кабелі. Недоліком тримача є статична конструкція. Тримачі прив’язані до певного діаметра через незмінний діаметр і механізм кріплення.

Брошури
Приладдя для шаф керування

Ознайомтеся у брошурі з широким асортиментом приладдя для шаф керування. Приладдя забезпечує захист і порядок у шафі керування й довкола неї. Крім того, розетки та сервісні інтерфейси полегшують обслуговування, ремонт і діагностику.

Завантажити брошуру
Шафа керування з різним приладдям