DIN rail bus connector (TBUS), 5-pos., for bridging the supply voltage, can be snapped onto NS 35/... DIN rail in accordance with EN 60715
Системні компоненти і приладдя для нормалізаторів сигналу
Системні компоненти та приладдя перетворюють дві лінійки продукції на одну систему. Наприклад, використовуйте модульний шинний з’єднувач для DIN-рейки як гнучке системне рішення для з’єднання ланцюгів живлення. Шинний з’єднувач для DIN-рейки спрощує монтаж, розширення системи або заміну модулів навіть під час роботи. Інше приладдя, таке як адаптери для програмування та прохідні термінали, доповнюють портфоліо.
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Push-in connection technology
Programming adapter with USB interface, for programming with software. The USB driver is included in the software solutions for the products to be programmed, such as measuring transducers or motor managers.
End clamp, stable construction for DIN rail bus connector
Power and fault signaling module with screw connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
DIN rail bus connector for DIN rail mounting. Universal for TBUS housing. Gold-plated contacts, 5-pos.
Primary-switched power supply, QUINT POWER, screw connection, DIN rail mounting, supply of devices possible via the TBUS DIN rail connector, protective coating, input: single-phase, output: 24 V DC/2.5 A
Bluetooth adapter with micro USB and S-PORT interface for wireless communication with the MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways, and PLC logic device series.
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Screw connection technology
The partition plate is used to maintain Ex i isolating distances when Ex i and non-Ex i devices are mounted side by side on a DIN rail.
Переваги
- Просте шунтування енергії, розширення системи або заміна модулів, навіть під час роботи, за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки
- Гнучкі варіанти подачі живлення: подача живлення безпосередньо на модулі, через модуль живлення або через системний блок живлення з широким діапазоном входу від 85 В змінного струму до 264 В змінного струму
- Проста адаптація до системи живлення Pepperl+Fuchs за допомогою адаптера Power Rail
- Зручна діагностика за допомогою модуля моніторингу несправностей MINI Analog Pro або модуля аналогових входів і повідомлень про несправності MACX
Гнучка подача живлення
Шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує три можливості живлення пристроїв:
1. Пряма подача на модулі
- Без додаткового приладдя
- Для максимум 16*) модулів MINI Analog Pro
- До 32*) модулів MACX Analog
2. Подача живлення через модуль живлення такої самої форми
- Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
- Для максимум 115*) модулів MINI Analog Pro
- До 80*) модулів MACX Analog
3. Подача живлення через системний блок живлення
- Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
- Для максимум 60*) модулів MINI Analog Pro
- До 10*) модулів MACX Analog
*) Точна кількість залежить від споживання струму відповідного типу модуля. Інформацію про розрахунок можна знайти в нашому посібнику з подачі живлення в розділі «Завантаження» артикулів.
Зручна діагностика за допомогою функції комплексного повідомлення про помилку Fault Monitoring
Завдяки функції комплексного повідомлення про помилки Fault Monitoring шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує вам модульне рішення для швидкого оцінювання помилок у багатоканальних системах. Обидві системи MINI Analog Pro і MACX сумісні між собою. Залежно від типу модуля система сигналізує про такі помилки:
• Обрив дроту
• Коротке замикання
• Відмова живлення
• Надмірний або недостатній діапазон (тільки MINI Analog Pro)
• Помилка запобіжника на модулі живлення (тільки для MACX Analog)