MACX MCR-PTB
-
Power and error message module
2865625
Power and fault signaling module with screw connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Simple or redundant supply, decoupled from diode, protected against polarity reversal
Installation in zone 2 permitted
Replaceable fuse
Error message in the event of power supply failure or fuse fault
Bus cable error message for MACX MCR-...(2)NAM... devices connected via DIN rail connectors
Relay output (changeover contact) and blinking LED for error messages
Supply current up to 3.75 A