Системні компоненти і приладдя для нормалізаторів сигналу

Системні компоненти і приладдя для нормалізаторів сигналу

Системні компоненти та приладдя перетворюють дві лінійки продукції на одну систему. Наприклад, використовуйте модульний шинний з’єднувач для DIN-рейки як гнучке системне рішення для з’єднання ланцюгів живлення. Шинний з’єднувач для DIN-рейки спрощує монтаж, розширення системи або заміну модулів навіть під час роботи. Інше приладдя, таке як адаптери для програмування та прохідні термінали, доповнюють портфоліо.

Go to Product Detail Page for item 1090049
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connector
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connector
1090049

DIN rail bus connector, color: gray, nominal current: 8 A (parallel contacts), rated voltage (III/2): 125 V, number of positions: 5, product range: TBUS5-17,5.., pitch: 3.81 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 5 parallel contacts

Переваги

  • Просте шунтування енергії, розширення системи або заміна модулів, навіть під час роботи, за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки
  • Гнучкі варіанти подачі живлення: подача живлення безпосередньо на модулі, через модуль живлення або через системний блок живлення з широким діапазоном входу від 85 В змінного струму до 264 В змінного струму
  • Проста адаптація до системи живлення Pepperl+Fuchs за допомогою адаптера Power Rail
  • Зручна діагностика за допомогою модуля моніторингу несправностей MINI Analog Pro або модуля аналогових входів і повідомлень про несправності MACX
Графічне зображення концепції живлення нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів MINI Analog Pro

Гнучка подача живлення

Шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує три можливості живлення пристроїв:

1. Пряма подача на модулі

  • Без додаткового приладдя
  • Для максимум 16*) модулів MINI Analog Pro
  • До 32*) модулів MACX Analog

2. Подача живлення через модуль живлення такої самої форми

  • Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
  • Для максимум 115*) модулів MINI Analog Pro
  • До 80*) модулів MACX Analog

3. Подача живлення через системний блок живлення

  • Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
  • Для максимум 60*) модулів MINI Analog Pro
  • До 10*) модулів MACX Analog

*) Точна кількість залежить від споживання струму відповідного типу модуля. Інформацію про розрахунок можна знайти в нашому посібнику з подачі живлення в розділі «Завантаження» артикулів.

Графічне представлення комплексного повідомлення про помилку: Моніторинг несправностей за допомогою нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів MINI Analog Pro

Зручна діагностика за допомогою функції комплексного повідомлення про помилку Fault Monitoring

Завдяки функції комплексного повідомлення про помилки Fault Monitoring шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує вам модульне рішення для швидкого оцінювання помилок у багатоканальних системах. Обидві системи MINI Analog Pro і MACX сумісні між собою. Залежно від типу модуля система сигналізує про такі помилки:
• Обрив дроту
• Коротке замикання
• Відмова живлення
• Надмірний або недостатній діапазон (тільки MINI Analog Pro)
• Помилка запобіжника на модулі живлення (тільки для MACX Analog)

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»