Setpoint value potentiometer, to set setpoints individually, resistance value 10 kΩ
Системні компоненти і приладдя для нормалізаторів сигналу
Системні компоненти та приладдя перетворюють дві лінійки продукції на одну систему. Наприклад, використовуйте модульний шинний з’єднувач для DIN-рейки як гнучке системне рішення для з’єднання ланцюгів живлення. Шинний з’єднувач для DIN-рейки спрощує монтаж, розширення системи або заміну модулів навіть під час роботи. Інше приладдя, таке як адаптери для програмування та прохідні термінали, доповнюють портфоліо.
The MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) power terminal block is used to supply the supply voltage to the DIN rail connector. The FM power terminal block offers the additional function of monitoring in combination with the fault monitoring module. Screw connection.
Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Push-in connection technology, standard configuration
Feed-through terminal block with plug-in connection technology for the transmission of signals already electrically isolated. Screw connection technology
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be quickly and easily integrated into a PROFINET network via a communication adapter.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a PROFIBUS DP network via a communication adapter.
Setpoint value potentiometer, to set setpoints individually, resistance value 4,7 kΩ
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be connected to a controller with minimal cabling effort and without any errors using system adapters and system cabling.
Dummy module with no function for connecting unused intrinsically safe signal cables, with plug-in push-in connection terminal blocks.
Power and fault signaling module with Push-in connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
Переваги
- Просте шунтування енергії, розширення системи або заміна модулів, навіть під час роботи, за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки
- Гнучкі варіанти подачі живлення: подача живлення безпосередньо на модулі, через модуль живлення або через системний блок живлення з широким діапазоном входу від 85 В змінного струму до 264 В змінного струму
- Проста адаптація до системи живлення Pepperl+Fuchs за допомогою адаптера Power Rail
- Зручна діагностика за допомогою модуля моніторингу несправностей MINI Analog Pro або модуля аналогових входів і повідомлень про несправності MACX
Гнучка подача живлення
Шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує три можливості живлення пристроїв:
1. Пряма подача на модулі
- Без додаткового приладдя
- Для максимум 16*) модулів MINI Analog Pro
- До 32*) модулів MACX Analog
2. Подача живлення через модуль живлення такої самої форми
- Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
- Для максимум 115*) модулів MINI Analog Pro
- До 80*) модулів MACX Analog
3. Подача живлення через системний блок живлення
- Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
- Для максимум 60*) модулів MINI Analog Pro
- До 10*) модулів MACX Analog
*) Точна кількість залежить від споживання струму відповідного типу модуля. Інформацію про розрахунок можна знайти в нашому посібнику з подачі живлення в розділі «Завантаження» артикулів.
Зручна діагностика за допомогою функції комплексного повідомлення про помилку Fault Monitoring
Завдяки функції комплексного повідомлення про помилки Fault Monitoring шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує вам модульне рішення для швидкого оцінювання помилок у багатоканальних системах. Обидві системи MINI Analog Pro і MACX сумісні між собою. Залежно від типу модуля система сигналізує про такі помилки:
• Обрив дроту
• Коротке замикання
• Відмова живлення
• Надмірний або недостатній діапазон (тільки MINI Analog Pro)
• Помилка запобіжника на модулі живлення (тільки для MACX Analog)