Thanks to its innovative plug-in concept, the communication adapter offers a time-saving wiring solution. Eight MINI Analog Pro signal converters can be quickly and easily integrated into a PROFIBUS DP network using a communication adapter. Flexible signal combinations and eliminating the need for I/O input cards saves space and money in the control cabinet.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Communication module
2905636
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a PROFIBUS DP network via a communication adapter.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product family | MINI Analog Pro |
| Insulation characteristics: GB Standard | |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Rated insulation voltage | 50 Vrms |
| Test voltage, input/output/supply | 0.5 kV |
| Maximum temperature coefficient | 0.01 % |
| Maximum transmission error | 0.1 % |
| Supply | |
| Nominal supply voltage range | 12 V ... 24 V |
| Supply voltage range | 9.6 V ... 30 V |
| Typical current consumption | 160 mA (at 9.6 V DC) |
| Power consumption | < 700 mW |
| Available input sources | floating switch contact |
| Current source | |
| Number of inputs | 8 |
| Configurable/programmable | Yes |
| Current input signal | 4 mA ... 20 mA |
| Maximum input current | 24 mA |
| Input resistance current input | 50 Ω |
| Maximum input voltage | 5 V |
| Protocols supported | PROFIBUS DP |
| Number of outputs | 1 |
| Configurable/programmable | Yes |
| Transmission speed | 12 Mbps |
| Data update rate | 15 ms |
| Output | |
| Connection method | D-SUB socket strip |
| Number of positions | 9 |
| Ex installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Status display | LED (green) |
| Error indication | Red LED |
| Width | 51.1 mm |
| Height | 104.1 mm |
| Depth | 56.8 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Housing material | PBT 7 % GF V0 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 (Finger safety) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 4000 m |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| ATEX | |
| Identification | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Identification | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Identification | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Identification | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | 2022122308115724 |
| UL, USA/Canada | |
| Identification | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Identification | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
| Noise immunity | EN 61000-6-2 |
| Note | When being exposed to interference, there may be minimal deviations. |
| Noise emission | |
| Standards/regulations | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Standards/regulations | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Mounting type | Plug-on assembly |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2905636 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DK112Z |
| GTIN | 4046356996723 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 199,5 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 136 g |
| Митний тарифний номер | 85176200 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E196811UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E196811CCC
Ідентифікатор відповідності: 2022122308115724IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExBVS21.0071XATEX
Ідентифікатор відповідності: BVS21ATEXE064X00en| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Сумісна продукція
-
MINI MCR-2-PTB - Power terminal block 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Power terminal block 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Feed-through terminal block 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring block 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring block 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Input signal conditioner 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Input signal conditioner 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Input signal conditioner 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Input signal conditioner 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Input signal conditioner 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Input signal conditioner 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Input signal conditioner 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Input signal conditioner 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Input signal conditioner 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Input signal conditioner 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Input signal conditioner 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Input signal conditioner 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Input signal conditioner 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Input signal conditioner 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Input signal conditioner 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Input signal conditioner 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Input signal conditioner 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Input signal conditioner 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Input signal conditioner 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Input signal conditioner 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Repeater power supply 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Repeater power supply 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Repeater power supply 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Repeater power supply 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passive separator 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passive separator 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Resistance thermometer measuring transducer 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Resistance thermometer measuring transducer 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Resistance thermometer measuring transducer 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Resistance thermometer measuring transducer 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Thermocouple measuring transducer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Thermocouple measuring transducer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Thermocouple measuring transducer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Thermocouple measuring transducer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Limit value switch 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Limit value switch 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frequency measuring transducer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frequency measuring transducer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frequency measuring transducer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Resistance/potiposition transducer 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Resistance/potiposition transducer 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Resistance/potiposition transducer 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Resistance/potiposition transducer 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Isolation switch amplifier 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Isolation switch amplifier 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frequency measuring transducer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frequency measuring transducer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connector 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programming adapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN rail bus connector 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programming adapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Marker for end clamp 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker for end clamp 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Marker strip 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastic label 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastic label 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastic label 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastic label 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastic label 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastic label 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastic label 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastic label 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastic label 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastic label 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastic label 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastic label 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker for end clamp 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker for end clamp 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053