Системні компоненти і приладдя для нормалізаторів сигналу

Системні компоненти і приладдя для нормалізаторів сигналу

Системні компоненти та приладдя перетворюють дві лінійки продукції на одну систему. Наприклад, використовуйте модульний шинний з’єднувач для DIN-рейки як гнучке системне рішення для з’єднання ланцюгів живлення. Шинний з’єднувач для DIN-рейки спрощує монтаж, розширення системи або заміну модулів навіть під час роботи. Інше приладдя, таке як адаптери для програмування та прохідні термінали, доповнюють портфоліо.

Переваги

  • Просте шунтування енергії, розширення системи або заміна модулів, навіть під час роботи, за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки
  • Гнучкі варіанти подачі живлення: подача живлення безпосередньо на модулі, через модуль живлення або через системний блок живлення з широким діапазоном входу від 85 В змінного струму до 264 В змінного струму
  • Проста адаптація до системи живлення Pepperl+Fuchs за допомогою адаптера Power Rail
  • Зручна діагностика за допомогою модуля моніторингу несправностей MINI Analog Pro або модуля аналогових входів і повідомлень про несправності MACX
Графічне зображення концепції живлення нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів MINI Analog Pro

Гнучка подача живлення

Шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує три можливості живлення пристроїв:

1. Пряма подача на модулі

  • Без додаткового приладдя
  • Для максимум 16*) модулів MINI Analog Pro
  • До 32*) модулів MACX Analog

2. Подача живлення через модуль живлення такої самої форми

  • Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
  • Для максимум 115*) модулів MINI Analog Pro
  • До 80*) модулів MACX Analog

3. Подача живлення через системний блок живлення

  • Можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення
  • Для максимум 60*) модулів MINI Analog Pro
  • До 10*) модулів MACX Analog

*) Точна кількість залежить від споживання струму відповідного типу модуля. Інформацію про розрахунок можна знайти в нашому посібнику з подачі живлення в розділі «Завантаження» артикулів.

Графічне представлення комплексного повідомлення про помилку: Моніторинг несправностей за допомогою нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів MINI Analog Pro

Зручна діагностика за допомогою функції комплексного повідомлення про помилку Fault Monitoring

Завдяки функції комплексного повідомлення про помилки Fault Monitoring шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує вам модульне рішення для швидкого оцінювання помилок у багатоканальних системах. Обидві системи MINI Analog Pro і MACX сумісні між собою. Залежно від типу модуля система сигналізує про такі помилки:
• Обрив дроту
• Коротке замикання
• Відмова живлення
• Надмірний або недостатній діапазон (тільки MINI Analog Pro)
• Помилка запобіжника на модулі живлення (тільки для MACX Analog)

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»