Розпочніть точне конфігурування пристроїв за допомогою інтуїтивно зрозумілої навігації по меню, без довгих тестів і розрахунків. Для цього скористайтеся або чітким OLED-дисплеєм та кнопками на пристрої, або застосунком у смартфоні з розширеними функціями.
1-phase voltage monitoring relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide range power supply, with adjustable threshold values, response delay, and the functions can be selected by configuration.