Реле моніторингу — економічно ефективне рішення для моніторингу важливих параметрів системи

Реле моніторингу

Реле моніторингу є економічно ефективним рішенням для контролю важливих електричних і фізичних параметрів обладнання. Реле моніторингу EMD дають змогу контролювати перенапругу, недостатню напругу, струм перевантаження, знижений струм, обрив фази, чергування фаз, асиметрію фаз, коефіцієнт потужності, ефективну потужність, температуру обмотки двигуна та рівні заповнення.

Go to Product Detail Page for item 1487466
MACX-MR-C-10-R-PT - Monitoring relay
MACX-MR-C-10-R-PT - Monitoring relay
1487466

Current monitoring relay with RS-485 interface, with overcurrent, undercurrent, window monitoring functions. 24 V240 V AC/DC wide range power supply, with adjustable threshold values, response delay, supporting failure record storage, supporting NFC communication and Modbus/RTU communication, with two configuration possibilities. 1 PDT dry contact output, plug-in connection.

Go to Product Detail Page for item 1487460
MACX-MR-V-600-R-PT - Monitoring relay
MACX-MR-V-600-R-PT - Monitoring relay
1487460

1-phase voltage monitoring relay with RS-485 interface (0 V ... 600 V AC/DC), with adjustable threshold values, response delay, undervoltage, overvoltage, window monitoring functions. 24 V ... 240 V AC/DC wide-range power supply. Supports failure record storage, supports NFC communication and Modbus/RTU communication, with two configuration possibilities. 1 PDT dry contact output, plug-in connection.

Переваги

  • Підвищення експлуатаційної готовності обладнання й скорочення тривалості простоїв
  • Простота конфігурування за допомогою простого у користуванні інтерфейсу користувача
  • Цілеспрямоване керування або вимкнення у разі порушення граничних значень
Реле моніторингу з дисплеєм і кнопками

Різноманітні функції моніторингу з інтуїтивним керуванням

Інтелектуальне реле моніторингу

Інтелектуальне реле моніторингу MACX-MR відкриває доступ до різноманітних функцій контролю завдяки розширеним функціям налаштування, великим діапазонам вимірювання й широкому діапазону напруги живлення.

Переваги наших інтелектуальних реле моніторингу:

  • Контрастний OLED-дисплей для конфігурування на місці та індикації значень вимірювань
  • Інтелектуальне конфігурування й проста передача конфігурацій за допомогою застосунка MACX-MR та технології зв’язку NFC
  • Широкий діапазон напруги живлення завдяки гальванічній ізоляції вимірювального ланцюга
  • Розширені діапазони вимірювання й висока точність завдяки вимірюванню істинного середньоквадратичного значення
  • Захист від несанкціонованих змін за допомогою PIN-коду
  • Точне налаштування граничних значень без перевірки та розрахунку налаштувань потенціометра

Детальний огляд реле моніторингу MACX-MR

Інтелектуальні реле моніторингу, конфігурування за допомогою дисплея та кнопок
Реле моніторингу MACX-TR, аналіз помилок за допомогою програми у смартфоні
Інтелектуальні реле моніторингу, огляд асортименту
Смартфон з програмою для конфігурування реле моніторингу
Інтелектуальні реле моніторингу, конфігурування за допомогою дисплея та кнопок

Розпочніть точне конфігурування пристроїв за допомогою інтуїтивно зрозумілої навігації по меню, без довгих тестів і розрахунків. Для цього скористайтеся або чітким OLED-дисплеєм та кнопками на пристрої, або застосунком у смартфоні з розширеними функціями.

Реле моніторингу MACX-TR, аналіз помилок за допомогою програми у смартфоні

Контролюйте незначні відхилення від нормального режиму роботи самостійно. Детальний огляд, що містить код помилки, значення помилки, відхилення від значення і час помилки, дозволяє швидко аналізувати та усувати причини помилок. Ви можете налаштувати контакти виводу помилок так, щоб можна було розрізняти різні помилки.

Інтелектуальні реле моніторингу, огляд асортименту

Відкрийте для себе реле моніторингу MACX-MR з розширеними функціями налаштування, великим діапазоном вимірювання й широким діапазоном напруги живлення. Гальванічна ізоляція ланцюга вимірювання та напруги гарантує високий рівень безпеки та точність.

Смартфон з програмою для конфігурування реле моніторингу

Користуйтеся різноманітними можливостями програми смартфона для інтуїтивного конфігурування вашого реле моніторингу. Розширені функції охоплюють зчитування та передачу збережених налаштувань на інші реле моніторингу, а також надання доступу до інформації про пристрій. Щоб процес налаштування був ще більш інтуїтивним, програма містить вбудовану функціональну діаграму, опис, а також нагадування про помилки налаштування. Програма MACX-MR забезпечує можливість точного конфігурування параметрів з пакетним завантаженням на пристрій. За допомогою PIN-коду можна захистити конфігурації реле моніторингу від несанкціонованого доступу.

Чотири компактні реле моніторингу на одній DIN-рейці

Компактні реле моніторингу — швидкий електромонтаж без інструментів

Компактні реле моніторингу

Компактні реле моніторингу EMD-BL — оптимальне рішення для простого виконання функцій контролю, особливо в сфері інженерних систем будівель та серійного виробництва.

Переваги з нашими компактними реле моніторингу:

  • Економія місця завдяки компактному монтажному корпусу
  • Простота користування завдяки поворотним перемикачам для налаштування параметрів на передній панелі корпусу
  • Наочна діагностика за допомогою світлодіодного індикатора стану
  • Ідеальний варіант для серійного виробництва — оптимальне за ціною рішення для виконання багатьох функцій контролю

Детальний огляд реле моніторингу EMD-BL

Чотири реле моніторингу поруч з рукою для порівняння розмірів
Два реле моніторингу з однім провідником, підключеним за допомогою технології безпосереднього вставлення Push-in
Реле моніторингу з викруткою для налаштування параметрів за допомогою поворотних перемикачів
Привод конвеєрної лінії з мотором, з’єднувачем і з’єднанням з реле моніторингу
Чотири реле моніторингу поруч з рукою для порівняння розмірів

Пристрої серії EMD-BL вирізняються своєю вузькою конструкцією й належать до компактних реле моніторингу нашої лінійки продукції. Що більше зростає кількість електроніки у шафі керування, то більшою проблемою стає нестача місця. Завдяки компактному дизайну наше реле моніторингу являє собою оптимальне рішення для монтажу у будівлі та серійного виробництва.

Два реле моніторингу з однім провідником, підключеним за допомогою технології безпосереднього вставлення Push-in

За допомогою перевіреної технології безпосереднього вставлення Push-in можна значно зменшити витрати часу на електромонтаж. Без інструментів і зі зменшеним на 50 % зусиллям вставлення — ви можете заощадити не лише час, але й кошти. Реле контролю напруги та фаз можна швидко встановити за рахунок живлення від вимірювального кола.

Реле моніторингу з викруткою для налаштування параметрів за допомогою поворотних перемикачів

Потрібні параметри, як-от область контролю та затримка спрацьовування, можна зручно налаштувати за допомогою поворотних перемикачів на передній панелі корпусу. Крім того, чіткі світлодіоди дозволяють проводити швидкий аналіз на місці.

Привод конвеєрної лінії з мотором, з’єднувачем і з’єднанням з реле моніторингу

Контроль струму: Контролюйте споживачі електричного струму на предмет належного функціонування або обриву дроту за допомогою системи контролю надмірного струму й уникайте перевантажень або блокад.

Контроль фаз: Контролюйте усі параметри фази у 3-фазній мережі (обрив фази, послідовність фаз та асиметрія)

Контроль температури: Виявляйте перегрів мотора за незалежними від температури показниками опору, які активують реле для сповіщення.

Моніторинг напруги: Захистіть машини та системи від шкідливих впливів через надмірну або недостатню напругу.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту

Тут ви знайдете наші провідні рішення для комутації, розділення та підсилення. Виберіть належне реле для вашої системи серед напівпровідникових реле, електромеханічних реле, реле сполучення, реле з опторозв’язкою, реле моніторингу або реле часу аж до логічного модуля.

Відкрити електронну брошуру
Лінійка продукції: реле, реле з опторозв’язкою, реле моніторингу та струму