Трансформатори струму для модернізації
Трансформатори струму
Наші трансформатори струму для первинного монтажу сімейства PACT пропонують повний асортимент для перетворення високовольтних змінних струмів на струми 1 А або 5 А. Котушки Роговського PACT RCP спрощують дооснащення нових точок вимірювання у наявних системах. Крім того, ви можете використовувати наші компактні шинні трансформатори струму PACT SPC для низьких струмів до 100 А змінного струму. Особливо практичним є пряме підключення датчиків струму до наших приладів вимірювання енергії EMpro.
Категорії товарів
Переваги
- Широкий асортимент шинних трансформаторів струму для першого встановлення на струми до 4000 А змінного струму
- Проста модернізація датчиків струму без демонтажу компонентів системи за допомогою комплектів трансформаторів струму PACT RCP на основі котушки Роговського для струмів до 4 000 А змінного струму
- Проста модернізація датчиків струму без необхідності розрізання електричних круглих провідників за допомогою шинних трансформаторів струму PACT SPC для струмів до 100 А змінного струму
Трансформатор струму для первинного встановлення
Трансформатори струму PACT для первинного встановлення пропонують повний асортимент для перетворення змінного струму до 4000 А змінного струму на вторинний струм 1 А змінного струму і 5 А змінного струму:
- Шинний трансформатор струму
- Втулковий трансформатор струму
- Трансформатор струму
Трансформатори струму для модернізації
Для легкої модернізації нових точок вимірювання в польових умовах без необхідності демонтажу компонентів системи, ви можете вибрати одну з двох версій:
- Комплекти трансформаторів струму PACT RCP на основі котушки Роговського для струмів до 4000 А змінного струму
- Шинні трансформатори струму PACT SPC для круглих провідників для струмів до 100 А змінного струму