Лише один компактний тип котушки дає змогу вимірювати змінний струм силою до 4000 А. Спектр частот коливається від 40 до 20 000 Гц. Це дозволяє вимірювати гармоніки та перехідні процеси з точністю до фази. Немає ані магнітного насичення, ані небезпечної вторинної напруги.
600 mm long Rogowski coil. The measuring coil diameter when installed is 190 mm. The Rogowski coil is used for AC current measurement for busbars and power lines.