Лише один компактний тип котушки дає змогу вимірювати змінний струм силою до 4000 А. Спектр частот коливається від 40 до 20 000 Гц. Це дозволяє вимірювати гармоніки та перехідні процеси з точністю до фази. Немає ані магнітного насичення, ані небезпечної вторинної напруги.
Split-core current transformer, primary current: 50 A AC, rated power: 0.2 VA, length of signal cable: 3 m