Трансформатори струму для модернізації

Трансформатори струму для модернізації

Наші трансформатори струму для модернізації на основі котушки Роговського PACT RCP виявляють змінний струм до 4000 А і перетворюють його на вторинний змінний струм або сигнал змінного струму в мВ, залежно від наступного вимірювального перетворювача. Шинні трансформатори струму PACT SPC ідеально підходять для малих струмів до 100 А. Можливість підключення котушок Роговського або трансформаторів струму безпосередньо до наших приладів вимірювання енергії EMpro забезпечує особливу практичність.

Переваги

  • Швидка модернізація нових точок вимірювання без від'єднання електричних кабелів
  • Практичне пряме підключення до усіх приладів вимірювання енергії EMpro зі входом від 0 до 1 A змінного струму
  • Економія місця завдяки компактній конструкції
  • Надійна фіксація на шинах і круглих провідниках завдяки професійним варіантам кріплення
  • Підходить для будь-якого застосування завдяки діапазонам вимірювання, які можна вибрати

Трансформатори струму PACT RCP для модернізації

Докладно про переваги

Трансформатор струму для модернізації PACT RCP: монтаж на мідну шину
Трансформатор струму для дооснащення PACT RCP: котушка Роговського із захистом від ультрафіолету
Детальний огляд трансформатора струму для модернізації PACT RCP: вимірювальний перетворювач із вісьмома діапазонами вимірювання струму
Трансформатор струму для модернізації PACT RCP: монтаж на мідну шину

Лише один компактний тип котушки дає змогу вимірювати змінний струм силою до 4000 А. Спектр частот коливається від 40 до 20 000 Гц. Це дозволяє вимірювати гармоніки та перехідні процеси з точністю до фази. Немає ані магнітного насичення, ані небезпечної вторинної напруги.

Трансформатор струму для дооснащення PACT RCP: котушка Роговського із захистом від ультрафіолету

Для використання просто неба котушка Роговського оснащена стійким до ультрафіолету корпусом та захищеними від ультрафіолету проводами.

Детальний огляд трансформатора струму для модернізації PACT RCP: вимірювальний перетворювач із вісьмома діапазонами вимірювання струму

Вимірювальний перетворювач, розташований нижче у ланцюгу, подає типовий вторинний струм від 0 до 1 А змінного струму, як стандартний трансформатор струму. Виберіть за допомогою DIP-перемикачів один із восьми різних діапазонів вимірювання струму. Для оптимальної точності вимірювання просто компенсуйте різницю в довжині котушок за допомогою потенціометра.

Оптимальна взаємодія з нашими приладами вимірювання енергії EMpro Практичне пряме підключення без зовнішнього вимірювального перетворювача

Певні типи виробів наших приладів вимірювання енергії EMpro придатні до безпосереднього підключення котушок Роговського будь-яких виробників. Сигнал мВ обробляється у пристрої. Вам не потрібні зовнішні вимірювальні перетворювачі. Якщо ви вибираєте котушку Роговського від Phoenix Contact, ви отримуєте переваги від дуже високої точності вимірювання та особливо простого конфігурування. Під час підключення котушки відповідну фазу можна інвертувати за допомогою прошивки, якщо це необхідно. Більше не потрібно повторно з'єднувати два кабелі.

Топологія системи: Централізоване збирання даних щодо енергоспоживання за допомогою котушки Роговського PACT RCP та приладу вимірювання енергії EMpro

Централізоване збирання даних щодо енергоспоживання за допомогою котушки Роговського PACT RCP та приладу вимірювання енергії EMpro

Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»