Миттєвий доступ до всіх точок з’єднання можна отримати, повернувши кришку клеми на 90°. Одночасно виникає коротке замикання трансформатора струму, що захищає його від пошкоджень у разі від’єднання провідника на вторинній стороні під час активної експлуатації. Електричні провідники надійно з’єднуються за допомогою перевіреної технології гвинтового з'єднання.
Поворотна кришка надійно закріплена в корпусі трансформатора струму і має додаткові переваги: по-перше, її неможливо загубити, а по-друге, після її повертання у вихідне положення ви отримуєте негайне візуальне підтвердження того, що до неї безпечно торкатися.
Bus-bar current transformer, 100 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 2.5 VA rated power