Розпочніть точне конфігурування пристроїв за допомогою інтуїтивно зрозумілої навігації по меню, без довгих тестів і розрахунків. Для цього скористайтеся або чітким OLED-дисплеєм та кнопками на пристрої, або застосунком у смартфоні з розширеними функціями.
Monitoring relay for temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTC) with error memory for temperature sensors in acc. with DIN 44081, test function with integrated test/reset button, supply voltage can be selected via power module, 2 changeover contacts