Розпочніть точне конфігурування пристроїв за допомогою інтуїтивно зрозумілої навігації по меню, без довгих тестів і розрахунків. Для цього скористайтеся або чітким OLED-дисплеєм та кнопками на пристрої, або застосунком у смартфоні з розширеними функціями.
Monitoring relay for monitoring the phase sequence, phase failure and asymmetry of 3-phase voltages at 208 V AC ... 690 V AC, 2 changeover contacts, with screw connection