MACX-MR-C-10-R-PT - Monitoring relay
1487466

Current monitoring relay with RS-485 interface, with overcurrent, undercurrent, window monitoring functions. 24 V240 V AC/DC wide range power supply, with adjustable threshold values, response delay, supporting failure record storage, supporting NFC communication and Modbus/RTU communication, with two configuration possibilities. 1 PDT dry contact output, plug-in connection.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція