MACX-MR-V-600
-
Monitoring relay
1336426
1-phase voltage monitoring relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide range power supply, with adjustable threshold values, response delay, and the functions can be selected by configuration.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Product type | Voltage monitoring relay |
Operating mode | Closed circuit or wire break |
Insulation characteristics: Railway standard | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 3 |
Rated impulse withstand voltage | 6 kV |
Service life electrical | approx. 1x 105 cycles, resistive load 2000 V A |
Maximum power dissipation for nominal condition | 15 W |
Mains type | 1-phase |
Railway standard | |
Rated insulation voltage | 600 V |
Electrical isolation | |
Electrical isolation | 300 V |
Supply | |
Supply voltage range | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
Nominal power consumption | 15 VA (1.5 W) |
Input name | Measuring input |
Measured value | DC, AC sine (40 Hz ... 500 Hz) |
Input voltage range | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
Frequency range | 48 Hz ... 400 Hz |
Maximum temperature coefficient | 0.05 %/K |
Setting range for response delay | 0 s ... 99.9 s |
Function | Undervoltage |
Overvoltage | |
Window | |
Basic accuracy | 1 % (>50V, ±0.5V (0…50V)) |
Repeat accuracy | 0.5 % |
Recovery time | 200 ms |
Switching | |
Contact switching type | 2 floating changeover contacts |
Maximum switching voltage | 250 V AC |
Interrupting rating (ohmic load) max. | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Output fuse | 8 A (fast-blow) |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 10 mm |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 14 |
Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
Width | 22.5 mm |
Height | 109 mm |
Depth | 114 mm |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Housing insulation material | PBT |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP40 (Housing) |
IP20 (Connection terminal blocks) | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Identification | CE-compliant |
UL, USA/Canada | |
Identification | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Identification | GB/T 14048.5 |
Electronic devices in rail vehicles | |
Operating temperature class | OT4 |
Class of extended operating temperature upon activation | ST2 |
Temperature change class | H1 |
Interruption of the power supply/supply changeover | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Hazard levels | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Protective coating | PC2 |
Shock (operation) | Category 1 |
Vibration (operation) | Class B |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
Low Voltage Directive | Conformance with Low Voltage Directive |
Noise immunity | EN 61000-6-2 |
Noise emission | |
Standards/regulations | EN 61000-6-4 |
Railway standard | |
Standard designation | EN 50155, GB/T 25119 |
Assembly note | on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715 |
Mounting position | any |
Артикул | 1336426 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK6611 |
GTIN | 4063151636296 |
Маса штуки (з упаковкою) | 207,5 g |
Маса штуки (без упаковки) | 195 g |
Митний тарифний номер | 85364900 |
Країна походження | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3e4186dd-1ce5-4f8e-a792-88ec6d94341c |