Energy Management Service — On-Premises За допомогою Energy Management Service — On-Premises можна швидко і легко впровадити процеси управління енергоспоживанням на вашому підприємстві.

Energy Management Service — On-Premises та прилади вимірювання енергії EMpro
Energy Management Service — On-Premises у застосуванні

Ваша локальна система моніторингу енергоспоживання

Зберіть інформацію про енергетичний потік вашої системи. За допомогою подальшого аналізу ви з’ясуєте, що в першу чергу впливає на енергоспоживання.

  • Створюйте змістовні інформаційні панелі, спеціально для управління енергоспоживанням
  • Створюйте діаграми, які надають вам інформацію про поточне енергоспоживання
  • Створюйте та розраховуйте власні ключові показники EnPI для формування звітів
  • Використовуйте інтегровану систему сповіщення та дізнавайтеся, чи не використовуєте ви занадто багато енергії
Електромонтажник з двома приладами вимірювання енергії EMpro

Простий початок

Отримайте свою індивідуальну систему моніторингу енергоспоживання без особливих зусиль:

  • Налаштуйте правильну комплексну систему для ваших потреб. Вибирайте з широкого асортименту вимірювальних приладів та іншого приладдя. Це гарантує, що ви отримаєте систему, яка найкраще відповідає вашим вимогам.
  • Отримайте свою систему з периферійним ПК (EPC) та встановленим програмним забезпеченням для моніторингу енергоспоживання, а також додатковими компонентами в підготовленому нами пакеті.
  • Підключені вами вимірювальні прилади автоматично знайдуться в мережі. Це мінімізує зусилля з налаштування.
Плаваючі іконки над клавіатурою ноутбука

Незалежна структура системи моніторингу енергоспоживання

Покладіться на наш досвід — і залишайтеся незалежними

Абсолютна безпека: Energy Management Service -— On-Premises працює без доступу до Інтернету і тому гарантує максимальну безпеку. Ваші дані залишаються конфіденційними та захищеними в межах вашої компанії.
Не потребує обслуговування: наша система розроблена для безперебійної та ефективної роботи без регулярних оновлень. Постійний подальший розвиток програмного забезпечення дозволяє здійснювати оновлення для покращення функціональних можливостей.
Економічна ефективність: користуйтеся рішенням без постійних платежів — без будь-яких регулярних витрат або комісій.
Універсальна сумісність: ви також можете інтегрувати апаратне забезпечення сторонніх виробників. Energy Management Service — On-Premises не залежить виключно від наших вимірювальних приладів і пропонує вам гнучкість у виборі пристроїв. Стороннє апаратне забезпечення можна підключити до системи моніторингу енергоспоживання через реєстратор даних або контролер серії PLCnext Control.
Перспективність: завдяки гнучкій та відкритій архітектурі наша система готова до майбутніх розширень та адаптацій у напрямку хмарних технологій, систем управління будівлею та багато іншого.

Інформаційні панелі та візуалізація Функції у моніторингу енергоспоживання

Інтерактивна карта зображень: Вид локального програмного забезпечення EMMA On-Premises на моніторі спереду
Гістограми
Порівнюйте енергоспоживання різних відділів або місць розташування, наприклад, за допомогою гістограм.
Гістограми
Лінійні діаграми
Лінійні діаграми ідеально підходять для відстеження динаміки споживання енергії протягом певного періоду часу.
Лінійні діаграми
Кругові діаграми
Кругові діаграми можуть допомогти вам візуалізувати частку енергії, що споживається різними пристроями або процесами.
Кругові діаграми
Діаграми Санкея
Діаграми Санкея особливо корисні для візуалізації потоку енергії в системі.
Діаграми Санкея
Деревоподібні структури
Ви також можете використовувати програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання, щоб узагальнити дані з різних точок вимірювання та відобразити їх окремо за допомогою деревовидної структури. Наприклад, ви можете підсумовувати енергоспоживання різних відділів або місць розташування і відстежувати динаміку енергоспоживання за певний період часу.

Ключові показники, звітність, аварійні сповіщення Функції у моніторингу енергоспоживання

Energy Management Service - On-Premises: запис екрана для розрахунку ключових показників
Табличний огляд ключових показників і даних енергоспоживання за допомогою Energy Management Service — On-Premises
Energy Management Service — On-Premises: знімок екрана для генерування сигналу тривоги
Energy Management Service - On-Premises: запис екрана для розрахунку ключових показників

За допомогою Energy Management Service — On-Premises можна самостійно створювати та порівнювати ключові показники ефективності (EnPI). Інтегрований редактор формул — корисний інструмент для цього. Він дозволяє розрахувати або підсумувати кілька ключових показників та значень енергоспоживання. Зовнішні або старі дані щодо продуктивності можна імпортувати як файл CSV за допомогою функції імпорту і включити у розрахунки або порівняння.

Табличний огляд ключових показників і даних енергоспоживання за допомогою Energy Management Service — On-Premises

Ключові показники і дані енергоспоживання можна вивести у вигляді звіту за останні місяці та роки. Ви можете просто завантажити звіти і поділитися ними з іншими.

Energy Management Service — On-Premises: знімок екрана для генерування сигналу тривоги

Аварійні сповіщення генеруються в системі у разі перевищення або недосягнення заданих значень. Таким чином, користувачі своєчасно отримують інформацію про надмірне споживання енергії або несправності.

Використання Energy Management Service — On-Premises на планшеті та екранах

Керування користуванням

Energy Management Service - On-Premises поєднує в собі можливості графічного відображення з простим керуванням використанням. Визначте різні права для різних користувачів вашої системи та визначте, які налаштування їм дозволено робити та яку інформацію вони мають право переглядати.

Топологія

Система Energy Management Service — On-Premises складається з вимірювальних приладів EMpro, підключених до EPC через комутатор. Зв’язок встановлюється через REST API або Modbus/TCP, що забезпечує швидку і просту інтеграцію у вашу мережу. Після запуску програмного забезпечення пристрої самостійно знаходять EPC в мережі, що робить з’єднання особливо простим.

Відкритість системи дозволяє інтегрувати інші вимірювальні прилади паралельно з приладами вимірювання енергії від Phoenix Contact. Ці вимірювальні прилади Modbus/RTU і шини M-Bus підключають через реєстратори даних або контролери серії PLCnext Control. Потім дані вимірювань надходять до EPC через Modbus/TCP. Це дозволяє легко передавати і відображати дані щодо енергоспоживання, пропускної здатності, температури і тиску в Energy Management Service -— On-Premises.

Топологія як приклад застосування для моніторингу енергоспоживання на основі Energy Management Service — On-Premises