Огляд інформаційної панелі Device Management Service

Core Smart Service на Proficloud.io

Смарт-сервіс «Device Management Service» на Proficloud.io дозволяє підключати апаратного забезпечення безпосередньо або через шлюз. Пристрої підключаються через UUID. Доповнення DMS Basic розширює функції за рахунок функції груп пристроїв, сповіщення на основі стану та віддаленого перенесення додатків.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги смарт-сервісу: Device Management Service

  • Структурований огляд інформації про пристрій у вигляді цифрової таблички, наприклад тип пристрою, серійний номер, встановлене програмне забезпечення та версія апаратного забезпечення
  • Просте виявлення несправностей і попередження завдяки системі світлофорів
  • Детальна інформація через протоколи пристроїв
  • Гарантія високих стандартів безпеки завдяки регулярному оновленню прошивки, зокрема функції прямого оновлення в самому смарт-сервісі
  • Проста інтеграція розумних пристроїв від Phoenix Contact у Proficloud.io

Device Management Service надає стандартизовану, незалежну від застосування інформацію про пристрої майже в режимі реального часу на платформі Proficloud.io для пристроїв Phoenix Contact і пристроїв сторонніх виробників. Контроль та керування розумними пристроями Phoenix Contact можна здійснювати в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою Device Management Service. Сервіс містить огляд інформації про пристрій у вигляді цифрової таблички, наприклад тип пристрою, серійний номер, встановлена версія прошивки та апаратного забезпечення. Крім того, користувач отримує прямий доступ до даних про стан, а також поточних та історичних протоколів. Прошивку розумного пристрою можна легко оновлювати. Це гарантує негайне використання новітніх функцій розумних пристроїв і постійний захист машин та систем. Апаратне забезпечення інтегровано у безкоштовний Device Management Service, який робить потік даних доступним для інших смарт-сервісів для моніторингу, аналізу та керування.

Огляд Device Management Service

Докладно про функції

Безкоштовний і простий моніторинг зареєстрованих пристроїв з відображенням стану

Завдяки простому і зрозумілому огляду пристроїв у безкоштовному сервісі Device Management Service все, що вам потрібно зробити, — це увійти на Proficloud.io, щоб одразу побачити, який пристрій потребує вашої уваги.

Завдяки колірному кодуванню в огляді пристроїв Device Management Service ви одразу бачите, які пристрої працюють належним чином, які потребують вашої уваги, а які перебувають в автономному режимі. Щоб з'ясувати, чому один з ваших пристроїв перейшов у стан помилки, можна скористатися протоколами.

Device Management Service — Detail View — Firmware Update

За допомогою смарт-сервісу можна в будь-який час оновити прошивку — дистанційно та просто

Користувачі Proficloud.io можуть використовувати Device Management Service, щоб одразу бачити, коли доступне нове оновлення прошивки, а також запускати його безпосередньо з Device Management Service.

Кожен пристрій Phoenix Contact, який можна зареєструвати на Proficloud.io, дозволяє перевірити встановлену версію прошивки в детальному огляді пристрою та встановити нову версію прошивки, якщо це необхідно, — за умови, що користувач має відповідні повноваження.

Device Management Service — Detail View — Logs

Постійний моніторинг онлайн-стану для безпечного збору даних

Записи журналу позначені відповідно до критичності. Ця система також стежить за світлофором.
Кожен пристрій може бути збагачений даними, що забезпечує можливість простого початку роботи або, наприклад, відображення інформації про повноваження.

Пристрої можуть бути збагачені статичними даними, такими як теги (наприклад, «Виробничий цех 1»), коментарі (наприклад, повноваження) або місце розташування (координати). Це означає, що колеги, партнери або клієнти можуть одразу зрозуміти, про який пристрій йдеться.

За потреби журнал можна експортувати у форматі CSV.

Device Management Service — Device Map

Інтерактивна карта зі станом пристрою

Всі пристрої, яким призначено місце розташування, автоматично відображаються на інтерактивній карті поруч з оглядом пристроїв із зазначенням їхнього стану.

Це дає можливість точно бачити місце розташування кожного пристрою. Відповідний пристрій можна викликати, натиснувши на маркер.

Практичні поради та стратегії для компаній
Управління енергоспоживанням на практиці

Дізнайтеся, як можна підвищити енергоефективність і знизити витрати за допомогою системи керування енергоспоживанням на основі промислового Інтернету речей відповідно до стандарту DIN EN ISO 50001:2018. Наша брошура містить практичні поради та стратегії для ефективного управління енергоспоживанням.

Дізнайтеся більше
Електронна брошура «Смарт-сервіси на практиці»

DMS Basic Add-on


Розширене керування пристроями Професійне керування пристроями за допомогою надбудови DMS Basic Add-on

Надбудова DMS Basic Add-on розширює функції безкоштовного сервісу Device Management Service і дозволяє краще використовувати хмарне обладнання.

  • Групуйте пристрої та додавайте власні плани поверхів
  • Отримуйте сповіщення на електронну пошту, щойно стан пристрою зміниться
  • Використовуйте дистанційні оновлення програм

Докладніше про DMS Basic Add-on

DMS Basic Add-On — інтерактивна карта
Device Management Service — DMS Basic Add-on — Application Update
Device Management Service — DMS Basic Add-on — Alerting Creation
DMS Basic Add-On — інтерактивна карта

За допомогою DMS Basic Add-on можна легко відображати виробничі цехи, щоб ви могли з першого погляду бачити стан тієї чи іншої машини. Завдяки групуванню пристроїв і можливості завантаження власних зображень для окремих груп, у Device Management Service можна відображати цілі виробничі цехи. Пристрої в групі можна розмістити на зображенні і перемістити в потрібне положення шляхом перетягування. Загальний стан цехів або місць розташування можна налаштувати за допомогою групування.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io
Device Management Service — DMS Basic Add-on — Application Update

За допомогою DMS Basic Add-on застосунки, створені у PLCnext Engineer, можна дистанційно перенести на контролер Axioline. При цьому враховуються ролі та повноваження на пристрої, щоб жодна неавторизована особа не змогла виконати оновлення програми.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io
Device Management Service — DMS Basic Add-on — Alerting Creation

За допомогою DMS Basic Add-on можна налаштовувати сповіщення та надсилати зміни стану пристроїв на електронну пошту різним одержувачам. Це забезпечує прозорість за межами Proficloud.io. Сповіщення можна налаштувати індивідуально для кожної людини.

Також можна створювати індивідуальні сповіщення. Сповіщення може бути, наприклад, про зміну стану пристрою, втрату зв’язку або критичний стан. Сповіщення надсилаються визначеним особам або групам осіб, що в кінцевому підсумку підвищує експлуатаційну готовність систем.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

Розширене доповнення DMS


Пакетне оновлення прошивки та додатків Зробіть керування пристроями масштабованим та ефективним за допомогою доповнення DMS Advanced

Розширене доповнення DMS доповнює службу керування пристроями можливістю виконувати оновлення мікропрограми та додатків у пакетному режимі. Він особливо підходить для складних інфраструктур з PLCnext Control.

  • Оновлення декількох пристроїв одночасно
  • Автоматичне скасування в разі помилок
  • Прозоре логування всіх оновлень
  • Оновлення прошивки та додатків здійснюється в одному процесі

Розширення DMS Advanced в деталях

Розширене доповнення DMS - Огляд пристрою - Запуск пакетного оновлення прошивки
Розширене доповнення DMS - Огляд пристрою - Запуск оновлення пакетної програми
Розширене доповнення DMS - Історія оновлень - Деталі оновлень - Завершене пакетне оновлення
Розширене доповнення DMS - Історія оновлення мікропрограми - Огляд
Розширене доповнення DMS - Огляд пристрою - Запуск пакетного оновлення прошивки

За допомогою надбудови DMS Advanced можна оновити кілька пристроїв за один процес. Користувач обирає потрібні пристрої, які автоматично оновлюються один за одним. Враховується як прошивка, так і додатки, створені за допомогою PLCnext Engineer. Якщо оновлення не вдалося, весь процес автоматично скасовується. Історія оновлень задокументована в окремій вкладці і забезпечує максимальну прозорість.

Розширене доповнення DMS - Огляд пристрою - Запуск оновлення пакетної програми

Функція була розроблена для клієнтів, які керують великою кількістю пристроїв через Proficloud.io. Окремі оновлення займають багато часу для багатьох пристроїв і відволікають людські ресурси. Завдяки пакетному оновленню ці процеси можна автоматизувати і контролювати централізовано, незалежно від місця розташування блоків управління.

Розширене доповнення DMS - Історія оновлень - Деталі оновлень - Завершене пакетне оновлення

Історія оновлень дозволяє повністю відстежувати всі виконані оновлення. Ролі та повноваження враховуються таким чином, що тільки уповноважені особи можуть виконувати оновлення.

Розширене доповнення DMS - Історія оновлення мікропрограми - Огляд

DMS Advanced Add-on призначений для клієнтів, які використовують PLCnext Control і хочуть оновити прошивку або додатки під час роботи. Він особливо підходить для пристроїв, які не встановлені локально або знаходяться за межами спільної мережі.

Дізнайтеся більше

Щоб отримати додаткову інформацію, замовити демонстраційну версію або зареєструватися у безкоштовному сервісі Device Management Service, відвідайте Proficloud.io: